Normativa UL per quadri di automazione

Edizione 2024

 

Argomento del corso

In diretta streaming con un consulente UL e gli esperti ABB, approfondirai la normativa americana per i quadri di automazione e potrai scoprire le soluzioni ABB ideali sul mercato americano e canadese. Potrai fare domande, risolvere dubbi e scoprire quali sono le novità normative e dei regolamenti per non trovarti impreparato.

Il percorso formativo si articola in sei sessioni online gratuite, frequentabili come corso completo o singolarmente a tua scelta. Per avere una panoramica completa delle sfide dell’esportazione nei mercati americani consigliamo di seguire tutto il percorso, e se lo hai già seguito gli anni scorsi, non perderti le due nuove sessioni extra!

 

Date ed argomenti percorso

23 settembre: UL Export to USA Basic - What to know what to do

04 ottobre: UL 508A fundamental - Principi di progettazione in accordo alla norma americana dei quadri elettrici

14 ottobre: UL: Short Circuit Current Rating - UL 508 A - Calcolo del corto circuito - Supplement SB

25 ottobre: UL NFPA 79 ed. 2021 ed UL 2011

Da quest'anno il percorso UL si arricchisce di due nuovi appuntamenti dedicati alle novità ed aggiornamenti delle norme e regolamenti!

Puoi seguirli come continuazione del corso o singolarmente, a tua scelta.

04 novembreNuova edizione della NFPA 79 2024 e confronto con la UL 2011

18 novembre: Nuova edizione normativa canadese sui quadri elettrici CSA C22.2 No.286

Orario

14:30-16:30

Destinatari

Quadristi, OEM, progettisti e consulenti che si occupano della progettazione di macchine industriali e di esportazione sul mercato americano.

Relatori

Silvio Iannone, Technical Trainer UL
Product Marketing Team ABB Italia

Informazioni aggiuntive

La durata di ogni appuntamento è di 2 ore.

Se fai parte degli Ordini dei Periti Industriali e dei Periti Laureati riceverai 2 CFP, per ogni sessione del corso a cui parteciperai.

Erogazione del corso: Webinar 

 

 

 

 

Formazione Digitale

Iscriviti al percorso UL

Compila i campi ed iscriviti gratuitamente:

 

Inserisci il prefisso +39 prima del tuo numero di cellulare (Es. +393334456789)

Cod. Fiscale obbligatorio per il rilascio dei crediti formativi solo agli iscritti CNPI

 

Correlati

  • Formazione Tecnica

    Scegli un’esperienza di formazione unica che non si ferma mai.
    Tutti i corsi di cui hai bisogno come e quando vuoi.

    Scopri di più

  • FAQ

    Domande e risposte più frequenti sui corsi di formazione tecnica.

    Scopri di più

     

  • ABB ELearning

    I tuoi corsi digitali on demand

    Scopri di più

     

     

  • Soluzioni ABB

    Soluzioni complete per l’elettrificazione, il controllo e la protezione delle macchine

    Scopri di più