Normativa UL per quadri di automazione
Edizione 2024
Argomento del corso
In diretta streaming con un consulente UL e gli esperti ABB, approfondirai la normativa americana per i quadri di automazione e potrai scoprire le soluzioni ABB ideali sul mercato americano e canadese. Potrai fare domande, risolvere dubbi e scoprire quali sono le novità normative e dei regolamenti per non trovarti impreparato.
Il percorso formativo si articola in sei sessioni online gratuite, frequentabili come corso completo o singolarmente a tua scelta. Per avere una panoramica completa delle sfide dell’esportazione nei mercati americani consigliamo di seguire tutto il percorso, e se lo hai già seguito gli anni scorsi, non perderti le due nuove sessioni extra!
Date ed argomenti percorso
●23 settembre: UL Export to USA Basic - What to know what to do
●04 ottobre: UL 508A fundamental - Principi di progettazione in accordo alla norma americana dei quadri elettrici
●14 ottobre: UL: Short Circuit Current Rating - UL 508 A - Calcolo del corto circuito - Supplement SB
●25 ottobre: UL NFPA 79 ed. 2021 ed UL 2011
Da quest'anno il percorso UL si arricchisce di due nuovi appuntamenti dedicati alle novità ed aggiornamenti delle norme e regolamenti!
Puoi seguirli come continuazione del corso o singolarmente, a tua scelta.
●04 novembre: Nuova edizione della NFPA 79 2024 e confronto con la UL 2011
●18 novembre: Nuova edizione normativa canadese sui quadri elettrici CSA C22.2 No.286
Orario
14:30-16:30
Destinatari
Quadristi, OEM, progettisti e consulenti che si occupano della progettazione di macchine industriali e di esportazione sul mercato americano.
Relatori
Silvio Iannone, Technical Trainer UL
Product Marketing Team ABB Italia
Informazioni aggiuntive
La durata di ogni appuntamento è di 2 ore.
Se fai parte degli Ordini dei Periti Industriali e dei Periti Laureati riceverai 2 CFP, per ogni sessione del corso a cui parteciperai.
Erogazione del corso: Webinar



