DØRTELEFON MED VIDEO
GIVER EKSTRA TRYGHED
Med ABB-Welcome dørtelefonen kan man på lejlighedens videoskærm tydeligt se, hvem der står udenfor. Det gør det let at kontrollere, hvem der får adgang til ejendommen, hvilket øger trygheden for beboerne.
ABB-Welcome er et komplet og fleksibelt dørtelefonisystem baseret på et pålideligt 2-leder kabel, hvilket gør det nemt og hurtigt at installere for installatøren.
Beboeren får krystalklar video og telefonkvalitetslyd. Og så virker dørtelefonen hver gang, da den hverken er afhængig af Wi-Fi eller mobilforbindelse.
FORDELE VED ABB-WELCOME
Har du allerede trukket kabler i ejendommen? Så er ABB-Welcome det oplagte valg. Selv et gammelt dørtelefonianlæg kan nemt opgraderes til et moderne video- og lydanlæg – uden at skulle trække ny kabling.
Hvad får du med ABB-Welcome?
Modulopbygget og fleksibelt design
Nem og hurtig installation
REFERENCER
KONTAKT OS
Hvis du har spørgsmål til ABB-Welcome, er du meget velkommen til at kontakte os via telefon eller mail.
Vi glæder os til at rådgive og tale med dig.