—

CCMs mais inteligentes para um futuro sustentável da água
 

Baixe o guia de aplicação da ABB para construir Centros de Controle de Motores eficientes, seguros e prontos para o digital para uma gestão água integrada.

Baixe nosso guia

Inclui arquitetura de CCM, dicas de seleção de produtos e links para ferramentas de seleção de componentes ABB.

MCC enclosed panel
—
O que você encontrará neste guia?
 
  • Por que construir CCMs inteligentes para gestão integrada de água é importante e como enfrentar os principais desafios da indústria com soluções ABB.

  • Exemplos de aplicação de CCM com diagramas unifilares.

  • Partida de motores em estações de tratamento de água: recomendações de aplicação para partida direta (DOL), estrela-triângulo, softstarters e inversores de frequência (VFDs).

  • Acesso a ferramentas de seleção e configuração.
Baixe agora!
—
Faça o download se você é:

Engenheiro em uma concessionária de Água
Buscando melhorar a confiabilidade, segurança e eficiência dos sistemas de controle de motores da sua planta, reduzindo tempo de parada e custos de manutenção.

EPC ou Consultor
Procurando arquiteturas de CCM testadas por tipo e em conformidade, e combinações comprovadas de componentes para projetar instalações otimizadas e preparadas para o futuro.

Montador de Painéis ou Integrador de sistemas
Necessitando de soluções modulares e flexíveis de baixa tensão e ferramentas digitais para simplificar o projeto, configuração e comissionamento de CCMs.
 

BAIXE AGORA
—
Faça o download se você está procurando por:
Termometer icon with rainy landscape in the background

Confiabilidade em condições extremas

Garanta partida confiável de motores sob quaisquer condições graças a componentes com revestimento PCB e tecnologia AF de ponta.

Arrows circle icon with water treatment plant in the background

Operações contínuas

Assegure operações suaves com soluções para monitoramento de temperatura de motores e painéis elétricos e proteção ativa contra arco elétrico para maior segurança dos equipamentos.

Chart increase icon with operator in industrial plant in the background

Eficiência e facilidade de uso

Integração perfeita de iCCMs com Sistemas de Controle Distribuído graças ao suporte para todos os principais protocolos industriais e ferramentas de comissionamento amigáveis.

Speed timer icon with background of industrial plant

Velocidade de atualizações da planta

Garanta fácil atualização futura do painel elétrico graças às nossas soluções avançadas de CCM projetadas com modularidade e economia de espaço em mente.

—
Veja como clientes como você resolveram desafios com nossas soluções
—
Nossa oferta principal

SoftStarters

O Softstarter ABB foi projetado para levar a proteção de motores ao próximo nível, garantindo operação suave e vida útil prolongada dos equipamentos. Com recursos avançados de proteção integrados e integração sem esforço, proteger seu motor nunca foi tão confiável ou simples.
 

Explore

Controladores de Motor UMC

O Controle Universal de Motor UMC100.3 está preparado para o futuro e equipado para levar seu controle de motores ao próximo nível. Com excepcional facilidade de uso, comunicação incomparável e configuração simples, o funcionamento suave de suas operações nunca foi tão simples.

Explore

Contatores AF

Projetados para confiabilidade e desempenho, os contatores AF trazem controle inteligente para cada aplicação de motor. Com manuseio de tensão universal, uso reduzido de energia e instalação perfeita, alimentar suas operações nunca foi tão eficiente.
 

Explore
—

Antes de ir

Baixe o guia de aplicação da ABB para construir Centros de Controle de Motores eficientes, seguros e preparados para o digital para uma gestão de água integrada.

BAIXE O GUIA


 

 
© Copyright 2026 ABB | Provider information | Cookie and Privacy Policy