Sostenibilidad Vive fiel a tus valores

ALBA es responsabilidad, una apuesta clara por la belleza y la sostenibilidad. Elaborada con un 98% de material reciclado (acabado negro), contribuye al medio ambiente con un diseño respetuoso.

Un diseño nuevo que ya es tendencia
ALBA diseño respeto medioambiente

Diseño Siente un diseño que perdura

La belleza, la sostenibilidad y la innovación conviven en pura armonía en un diseño único para todas las funciones de control del hogar.

Abriendo nuevos caminos
ALBA diseño e innovación

Funcionalidad Descubre otra forma de vivir

Dentro de la filosofía ALBA, traemos la máxima innovación tecnológica, con el desarrollo de sistemas inteligentes para hogares y edificios.

Pensar para hacer
ALBA innovación tecnología
Interruptores ALBA sostenibles, funcionales y elegantes

ALBA es el equilibrio perfecto entre:

diseño y naturaleza

producto y respeto por el medio ambiente

placer y responsabilidad

Abriendo nuevos caminos

La sostenibilidad aporta una nueva dimensión al diseño. Ya no basta con que un objeto sea bello y funcional; ahora debe ayudar a mejorar la vida de las personas, y al cuidado del medio ambiente. ALBA es nuestra contribución, desde el diseño, a esta nueva filosofía.

ALBA interruptor con acabado blanco ALBA sostenibilidad

La responsabilidad es una cuestion de honor

Nuestra visión es alcanzar una realidad sin emisiones, no sólo para el futuro sino a partir de hoy. La iniciativa ‘Mission to Zero’ de ABB, es un ejemplo de cómo la transición de la energía puede ser sostenible a través de la digitalización, se trata de un ecosistema neutral de carbono y autosuficiente en energía para industrias, ciudades y edificios.

ALBA emisiones cero ALBA interruptor con acabado negro

93 % Menos de CO2

Este es el ahorro lineal en emisiones de dióxido de carbono del proceso de producción de ALBA. Se trata de un valor que establece nuevos estándares.

98 %

Es la proporción de los materiales reciclados en las tapas del interruptor negro, 92% en el blanco.

Superficies con personalidad

ALBA es la nueva línea de interruptores que mira al futuro. Un diseño atemporal basado en materiales sostenibles. Una contribución real al diseño de nuestras vidas, en armonía con el medio ambiente.

Formas eternas

Las depuradas formas de ALBA proyectan elegancia.
Son un espejo de nuestros tiempos y de los que están por venir. Si hablamos de diseño de interruptores, ALBA ya es un clásico.

ALBA acabado cristal blanco

Cristal blanco

ALBA acabado cristal negro

Cristal negro

ALBA acabado acero inoxidable

Acero inoxidable

ALBA acabado gris mate

Gris mate

ALBA acabado negro mate

Negro mate

ALBA acabado blanco mate

Blanco mate

ALBA acabado blanco brillo

Blanco brillo

Un diseño, todas las funcionalidades

ALBA ofrece una gama completa de productos, diseñada para cubrir todas las funcionalidades: control de persianas y luces, reguladores, ABB-free@home®, ABB i-bus® KNX... Gracias a su amplio abanico de opciones, ALBA da respuesta a todo tipo de proyectos aumentando su valor y elevándolos a la máxima categoría de distinción y modernidad.

Instalación interruptor display táctil ALBA Instalación en escalera interruptor negro ALBA Instalación en salón interruptor blanco ALBA

Sensor táctil

Un pulsador multifuncional gracias a una superficie táctil completa.

  • Teclas de diferentes acabados.
  • Hasta 4 canales por sensor.
  • Serigrafías personalizables.
  • Líneas de luz innovadoras.
  • Sensor de temperatura ambiente integrado.
  • Manejo intuitivo.
Interruptor con sensor táctil de ALBA Niessen

Display táctil

Dos opciones de pantalla de 2,4” y 4” integradas en el propio marco.

  • Diseño estilizado con superficie de vidrio.
  • Se enciende al acercar la mano.
  • Ofrece hasta 12 tipos de funciones.
  • Sensor de temperatura ambiente integrado.
  • Respuesta por vibración.
  • Manejo intuitivo.
Interruptor con pantalla táctil de ALBA Niessen

ALBA es smart

ALBA es inteligente y compatible con las soluciones ABB i-bus® KNX y ABB-free@home®.

El concepto de esta línea de interruptores encaja a la perfección con los elementos comunes de los hogares inteligentes: sostenibilidad, longevidad, atemporalidad, calidad y el indescriptible placer de desarrollar una tecnología que se maneja de forma intuitiva.

Experimenta el hogar más inteligente como nunca antes, con ALBA.

ALBA Niessen app teléfono móvil controla estancias de tu hogar

Variedad de funciones

Gracias a su amplio abanico de opciones, ALBA da respuesta a todo tipo de proyectos aumentando su valor y elevándolos a la máxima categoría de distinción y modernidad.

  • Producto tarjetero ALBA Niessen

    Tarjetero

    Niessen ofrece la máxima funcionalidad con soluciones de diseño para el sector hotelero incluyendo, entre otros, el tarjetero.

  • Producto interruptor de persianas ALBA Niessen

    Interruptor de persianas

    El interruptor de persianas abre nuevas posibilidades para disfrutar de un mayor confort, seguridad y eficiencia en el hogar, facilitando el control de persianas así como su centralización con una sola pulsación.

  • Producto regulador ALBA Niessen

    Regulador

    El ahorro energético queda garantizado con los reguladores de Niessen, aptos para cualquier tipo de carga: LED, halógenos, fluorescentes...

  • Producto tomas multimedia ALBA Niessen

    Tomas multimedia

    Las tomas multimedia son funciones básicas hoy en día. La máxima conectividad y la multimedia más avanzada quedan garantizadas con Niessen.

  • Producto cargador USB A+C ALBA Niessen

    Cargador USB A+C

    Compatible con los protocolos tecnológicos de carga más avanzados: PD (Power Delivery), QC (Quick Charging), Apple MFI...

  • Producto conector de sonido ALBA Niessen

    Sonido

    USB, bluetooth, radio, minijack... cualquier opción es posible dentro de la amplia familia de sonido de Hit by Niessen.