Maak een sprong voorwaarts ..... 

Thema’s die dagelijks terugkomen en daarmee steeds bepalender zijn. Door die naar een nieuw niveau te tillen, is op alle fronten een sprong voorwaarts mogelijk. 

Met de OT Plus serie lastscheiders kiest u voor een nieuwe standaard in flexibiliteit, duurzaamheid en betrouwbaarheid – in een compacte oplossing die klaar is voor de toekomst. De schakelaars zijn toepasbaar in hoofd- en onderverdelers van 16A tot  160A met 3-, 4-, 6- en 8-polige opties.  

De G1 uitvoering (16-40A) heeft een quick spring aansluiting waarmee u aanzienlijk montagetijd bespaard.  

 

Meer informatie Download hier de brochure

 

Gratis demo aanvragen

Maak een sprong voorwaarts met de nieuwe OT Plus.

Vraag een gratis demomodel aan.

Flexibel. Duurzaam. Betrouwbaar.

Begin met +31 en zonder bijzondere tekens en spaties

* Dit is een verplicht veld

  • © Copyright 2020 ABB
  • Provider information
  • Cookie and Privacy Policy