Sähkökatkokset saattavat keskeyttää asiakkaidesi toiminnan. ABB:n PowerValue on yksivaiheinen UPS-järjestelmä, joka pitää teknologiset järjestelmät käynnissä sähkökatkojenkin aikana.
Sen ABB-laatuun voit aina luottaa. Varakäyntiaikaa voi pidentää entisestään muilla UPS-laitteilla. Näin asiakkaiden järjestelmät pysyvät toiminnassa mahdollisimman pitkään.
Keskeytymätöntä käyttöä
Sähkökatkoksen aikana asiakkaidesi ei tarvitse lopettaa toimintaa. Sen sijaan ABB:n yksivaiheisilla UPS-laitteilla he voivat pitää tietonsa saatavilla ja toimintansa turvallisena.
Keskeytymätöntä monipuolisuutta
Kompaktien yksivaiheisten UPS-laitteidemme ansiosta asiakkaasi selviytyvät kaikista sähkökatkoksista. Päivitysvaihtoehtomme sopivat erilaisiin tarpeisiin. Asiakkaasi voivat liittää useita laitteita ja rakentaa juuri heille suunnitellun virtasuojaussarjan.
Keskeytymätöntä laatua
ABB:llä on yli 130 vuoden asiantuntemus, joten tiedämme miten tarjota huippulaatuista tehonsuojausta. Yksivaiheiset UPS-laitteemme eivät ole tästä poikkeus - ne takaavat mielenrauhan asiakkaille ympäri maailmaa.
Laaja suojaus yksinkertaisille IT-käyttökohteille
Power Value 11LI Up ja Pro
0.6 - 2 kVA
Suojaa palvelimet, kääntöportit, pankkiautomaatit ja valaisinjärjestelmät
Power Value 11 T G2
1 - 30 kVA*
*Rinnakkaisessa toiminnassa
Suojaa kriittiset yksivaiheiset käyttökohteet
Power Value 11 RT
G2/ G3*
Nyt saatavana litiumioniakulla varustettuna
1-30 kVA *
*Rinnakkaisessa toiminnassa
Tue vaativia liiketoiminta- ja teollisuussovelluksia
Power Value 31TX
5kVA - 40 kVA*
*Rinnakkaisessa toiminnassa
Suojaa huipputason hallinta-, IT- tai turvallisuusjärjestelmät
Power Value 11/31/33T
10 - 60 kVA*
*Rinnakkaisessa toiminnassa
Katso kaikki tekniset tiedot
LATAAKatso koko tarina
KATSO VIDEOLisätietoja UPS-laitteista toiminnassa
LUE CASE STUDY
Kun asiakkaasi toimivat keskeytyksettä ja menestyvät, siitä hyödyt sinäkin.
Ota yhteyttä edustajaamme jo tänään, niin voit varmistaa vakaan tulovirran yksivaiheisen UPS:n avulla.