Kompakti, tehokas ja skaalautuva latausinnovaatio tuo lisää lataustehoa kaupunkialueille
ABB:n Terra 360 on kaikille tarkoitettu, tehokas, kompakti ja suuritehoinen all-in-one-latausasema, joka tuottaa jopa 360 kW:n enimmäistehon ja lataa akun täyteen alle 15 minuutissa. ABB:n Terra 360 on yksi markkinoiden nopeimmista sähköajoneuvojen latausasemista, jolla voi ladata samanaikaisesti kahta ajoneuvoa henkilöautoista hyötyajoneuvoihin. Terra 360 on suunniteltu täyttämään modernin sähköautoilijan tarpeet, koska se on tehokas, joustava, käyttäjäystävällinen ja esteetön.
Terra 360 -latausasema on nyt avattu kaikkien käyttöön ABB:n kampukselle Helsingin Pitäjänmäkeen pääportin viereiselle pysäköintialueelle (Hiomotie 13). Tule lataamaan autosi ja tutustumaan!