ABB:n webinaari: Aikareleet

Aika

November 29, 2023 9:00:00

Aikaa webinaariin

 

Webinaarin kuvaus

ABB tarjoaa laajan ja kattavan valikoiman teholähteitä, aikareleitä, mittaus- ja valvontareleitä sekä liitäntäreleitä, jolloin voit hankkia nämä ohjauspiirien tärkeät komponentit yhdeltä maailmanlaajuiselta toimittajalta. Prosessilaitteiden luotettavuutta parannetaan ohjauslaitteilla, jotka tarjoavat älykkäitä signaaleja ja säätöjä. Esiteltyjä ratkaisuja käytetään laajalti teollisuuden sovelluksissa, laitevalmistuksen sarjatuotannossa ja kiinteistöjen keskuksissa.

29.11. klo 9-9.30 järjestettävässä webinaarissa tutustumme ABBn aikareleiden tarjontaan.

ABB tarjoaa laajan valikoiman aikareleitä – yksitoimisista monitoimisiin huippuluokan releisiin – jotka sopivat kaikkiin sovelluksiin maailmanlaajuisesti. ABB-aikareleet tarjoavat selkeitä, luotettavia ja taloudellisia ohjausratkaisuja kaikentyyppisille keskuksille. Niitä käytetään tyypillisesti teollisissa sovelluksissa ja OEM-laitteissa, ja ne tarjoavat aikaviivästetyn vaihdon moottorin käynnistämiseksi, kuorman ohjaamiseksi tai prosessin hallitsemiseksi. Rakennusautomaation releissä kotelointi sopii muiden din-aukon komponenttien yhtenäiseen ulkonäköön.

Katso Veikon kutsuvideo ABB:n laajasta teholähteiden ja releiden tarjonnasta ja ilmoittaudu mukaan täyttämällä yhteystietosi!

Webinaarin puhuja


Veikko Voutilainen
Tuotemarkkinointipäällikkö
Moottorinkäynnistys ja suojaus, koneturva

Ilmoittaudu webinaariin