—

CEATEC 2023  | ご来場をありがとうございました!


ブース:A015
アドバンスドテクノロジーエリア内(幕張メッセ ホール7)


 
入場登録(CEATEC公式サイト)


講演:直流システムに革命を ~超高速半導体遮断器×エネルギーマネジメントの最適解~


日時:2023年10月19日(木)14:00~15:00
会場:幕張メッセ内国際会議場コンベンションホール
入場:無料(事前登録が必要です)

詳細はページ下部より

 
聴講登録(CEATEC公式サイト)



最新技術×実証済技術でお客さまの信頼性の高い運用とカーボンニュートラル実現に貢献します

 

世界はますます急速に変化する地球環境に直面しながら、デジタル化、都市化、電化が進んでいます。電力需要は、他のエネルギー源ューションの需要が加速しています。

2050年までに、建物、輸送、産業の最終エネルギー消費に占める電気の割合は、2010年の17%から最大50%に達すると予測されています。クリーンエネルギーへの移行は、世界中の電力システムの直流型や大容量化をはじめとする送配電プロファイルに大きな構造変化をもたらしています。

ABBはこうしたメガトレンドに対応すべく、従来技術比で遮断を100倍高速化、直流システムを100倍長寿命化する超高速半導体遮断器を開発し、CEATEC 2023で国内初披露、実機を展示します。講演では、市場トレンドと合わせてABBの最新の独自技術を解説します。

また、エネルギー監視・管理・資産の最適運用を支援する効率的なデータ駆動型エネルギーマネジメントシステムをご紹介します。小規模から大規模まで柔軟に構築可能で、業務効率の向上、機器の使用状況や経年変化を確認することで予防保全、エネルギーのコスト削減・有効活用、企業コンプライアンスなどニーズに合わせて運用可能なソリューションです。最新事例のご紹介、実データをお見せしながらお客さまの設備に合わせたご提案をさせていただきます。

さらに、最低限のダウンタイムが求められる全世界の産業・アプリケーションで実績を誇る、プロジェクトの計画・設計、盤制作、運用・保守のあらゆる段階において高い柔軟性・安全性を実現する世界唯一のプラグインブレーカをご紹介します。負荷に合わせて給電相を変えることで、高密度でフットプリントの小さな盤製作が可能となります。実機での活線挿抜をぜひご体験ください。

皆さまとブースおよび講演会場にてお会いできますことを楽しみにしております。

 


ABBのブース、出展内容についての事前のお問い合わせにつきましては、右側のフォームに必要事項を記載いただき、送信ください。弊社担当者よりご連絡申し上げます。

 

—
CEATEC 2023 に関するお問い合わせ

 

—

出展内容
ブース:A051(アドバンスドテクノロジーエリア/ホール7)

超高速半導体遮断器
SACE Infinitus
詳細
  • 半導体技術を搭載した世界初のIEC 60947-2準拠の超高速遮断器で、直流システムを保護・制御
  • 従来の遮断器に比べて100倍の速さで短絡故障を検出・遮断
  • 放電アークを発生させずに短絡電流を遮断し、アークフラッシュの発生リスクをほぼゼロまでに低減
  • 従来技術比で直流システムの100倍長寿命化を実現
エネルギーマネジメントシステム
ABB Ability Energy Manager
詳細
  • 工場、建物、データセンタ等、小規模から大規模サイトまで対応可能なエネルギー管理システム
  • 効率的なデータ駆動型で、エネルギー監視・管理・資産の最適運用
  • とにかく簡単に、すばやく開始できるソリューション
  • 機器の使用状況や経年変化までを確認して予防保全
プラグイン配電システム
SMISSLINE TP
詳細
  • 電圧下のバスバーに、電源を切ったデバイスを安全にプラグイン可能、最大級の柔軟性と拡張性を兼備
  • 完全な指先保護性能(IP2XB)
  • ブレーカをソケットに差し込むだけで一次側の配線が完了でき、配線工数の削減と省配線に貢献
  • すべてモジュラー設計され、必要機器を選定して構成可能で、選定オンラインツールと合わせて、柔軟設計が可能

—

講演
2023年10月19日(木)14:00~

ABB株式会社
青板 由人

エレクトリフィケーション事業本部
スマートビルディング・スマートパワー事業部
事業部長

 


直流システムに革命を ~超高速半導体遮断器×エネルギーマネジメントの最適解~
 

再生可能エネルギーを起点とした直流システムのニーズ増加は、大容量化へ進んでいます。船舶においても大型電気推進船が広がりをみせています。 ABBでは遮断時に発生する直流アークの問題を解決すべく、世界で初めてIEC認証を得た超高速半導体遮断器を開発しました。独自の半導体技術を用いてアーク放電リスクを低減、最大限のエネルギー効率を実現します。FlexibilityとAccessibilityを兼ね備えたエネルギーマネジメントシステム“ABB Ability”とあわせ、実績とともに紹介いたします。


日時:2023年10月19日(木)14:00~15:00
会場:幕張メッセ内国際会議場コンベンションホール
入場:無料(事前登録
が必要です)
 

聴講登録(CEATEC公式サイト)




 
© Copyright 2023 ABB | Provider information | Cookie and Privacy Policy