国内型式試験不要で制作可能なIEC 配電盤、分電盤
かつてないほど重要度が増しているデータセンタは、その構築において大きな検討ポイント3点を満たし続けることが求められています。
①電力供給の安全性・信頼性
②高エネルギー効率
③拡張性
より厳しい要件レベルを迅速に実現することが、技術、時間の面においてもますます困難になってきており、データセンタの構築が増加する中で、IEC準拠の配電盤、分電盤への注目が高まっています。
これまで各国のノウハウであった安全性、信頼性を、IEC 61439 の共通言語であるセグリゲーションで明確に指定することができるようになりました。
規格により指定された仕様を専用ソフトに入力するだけで構成部品が自動で選定され、型式試験不要でIEC準拠の配電盤、分電盤を国内組立できるので、省時間を実現できます。
内部の機器についても、活線挿抜可能なプラグインブレーカやエネルギーの見える化と効率的な運用のためのエネルギー管理システムなど国内外で実績のあるABB機器を搭載することができます。
世界中で電化を100年以上手掛けてきたABBは、多くの最新データセンタにてお客さまと一緒に挑戦し続けており、全世界で共通の安全性、信頼性、高効率を実現するためのパートナーでありたいと考えています。
是非ブースに直接お越しいただき、その技術を体験ください。
※ABBのブース、出展内容についての事前のお問い合わせにつきましては、右側のフォームに必要事項を記載いただき、送信ください。弊社担当者よりご連絡申し上げます。
主要展示品
ABB ブース:A4-20(ホール1)
| IEC配電盤 System pro E power |
| IEC分電盤 System pro E energy |
| プラグイン配電システム SMISSLINE TP |
| エネルギー管理システム Insite |
開催概要
名称:データセンターEXPO(Japan IT Week内)
会期:2024年10月23日(水)~25日(金)
時間:10:00~18:00(最終日のみ17時まで)
会場:幕張メッセ 1-8 ホール
主催:RX Japan株式会社
入場:無料(要来場登録)