—

JECA FAIR 2024~第72回電設工業展~  | ご来場ありがとうございました!


日時:2024.5.29(水)-5.31(金)
ブース:2-72

東京ビッグサイト東2ホール内


 



特別に設計された電設資材×配線資材でお客さまの工期削減・工期短縮・コスト削減に貢献します

 

ABBの電設・配線資材は、簡単・迅速・安全な設置を実現し、特別な環境においても高い機能性と信頼性を提供することに加え、より迅速にお届けするため全国を網羅する販売網を確立しています。

私たちのテクノロジーは世界最速の自動車から、世界最速の電車、病院から、世界各国のランドマーク、地中、深海、宇宙まで、あらゆる場所・分野で活用さ れています。代表的なブランドとしては、1958年に世界で初めて開発された結束バンドTy-Rap®があります。

現在、建築業界は「物価高」「人手不足」「材料不足」によって工事業者様にとって非常に難しい状況が続いています。2024年4月から改正労働基準法が適用されることによって、生産性の向上および資材の調達性が強く求められています。ABBはこうした課題に対応すべく、だれでも簡単に安全に使用できるよう設計された製品、設置時間を短縮するべく特別に設計された製品、調達性の優れた製品を提案します。

また、メンテナンスコストを抑えるべく、長期間に渡って安心して使用できる結束バンドやケーブル保護ソリューション、最低限のダウンタイムが求められる全世界の産業・アプリケーションで実績を誇る、プロジェクトの計画・設計、盤制作、運用・保守のあらゆる段階において高い柔軟性・安全性を実現する世界唯一のプラグインブレーカを備えた制御盤ご紹介します。

皆さまとブースにてお会いできますことを楽しみにしております。

 


ABBのブース、出展内容についての事前のお問い合わせにつきましては、右側のフォームに必要事項を記載いただき、送信ください。弊社担当者よりご連絡申し上げます。

 

—
JECA 2024 に関するお問い合わせ

 

—

出展内容
ブース:2-72 (東京ビッグサイト東2ホール内)

高性能結束バンド
Ty-Rap®
詳細
  • タグ・ホイヤー ポルシェ フォーミュラEチームに重用される高信頼性
  • ステンレススチール製のバーブ(爪)がケーブルを傷めずしっかりと結束
  • 過酷な環境下のアプリケーションでも対応できるよう多様な材質を採用したラインアップを用意
  • 専用の結束ツールを使うことで誰でも簡単に使用でき工数も削減可能
吊り天井クリップ
E-Klips®
詳細
  • 様々なアプリケーションに対応する取付が容易な固定ソリューション
  • ブラケットを作ったり、穴を開けたり、ナットやボルトを使わずに、面を鉄骨に固定
  • とにかく簡単に、すばやく開始できるソリューション
  • 配線固定、コンジット固定、寸切ボルト固定、サスペンション固定など豊富なアプリケーション
プッシュインケーブルグランド
Quick Connect™
詳細
  • ワンプッシュで取付可能なケーブルグランド
  • ロックナット不要で筐体内部にアクセス不要
  • IP66~68に対応
  • 大幅に工数削減
  • メートルねじ、NPGねじの各サイズ展開
プラグイン配電システム
SMISSLINE TP
詳細
  • 電圧下のバスバーに、電源を切ったデバイスを安全にプラグイン可能、最大級の柔軟性と拡張性を兼備
  • 完全な指先保護性能(IP2XB)
  • ブレーカをソケットに差し込むだけで一次側の配線が完了でき、配線工数の削減と省配線に貢献
  • すべてモジュラー設計され、必要機器を選定して構成可能で、選定オンラインツールと合わせて、柔軟設計が可能
多目的筐体
Gemini
詳細
  • オートメーションと配電の組み合わせに必要なすべての装置を、工具を使わず、スナップオン固定や組み立て済みのヒンジで素早く設置可能
  • 海の近くでも、高温から低温まで、埃や汚れの多い過酷な環境でも内部を完全に保護
  • 優れた性能を保証すると同時に、100%リサイクル可能なため、耐用年数終了後の環境負荷も低減可能
  • 豊富なサイズラインアップと構成部品を用意
産業用結束バンド
Ty-Fast®
詳細
  • 汎用性とコストパフォーマンスを重視したナイロン製の結束バンド
  • 屋内用の標準グレード(ナチュラル色)とUV耐性と耐熱性をもった耐候耐熱グレード(黒色)の二種類を用意
  • 専用結束ツールで簡単に安全に結束可能
  • 幅および長さ、入り数のラインアップが豊富で充実した国内在庫を確保
フレキシブルコンジットシステム
Adaptaflex
詳細
  • 金属および樹脂製のコンジットチューブがワイヤーハーネスを保護
  • 完全防水コネクタフィッティングと組み合わせ防水システムを構築可能
  • ワンタッチで取付可能なAdaptaflex ATSコネクタフィッティング
  • アプリケーションに合わせて様々な材質を採用した豊富なラインアップを用意
建設・特殊車両向けフレキシブルコンジットシステム
Harnessflex®
詳細
  • 樹脂製のコンジットチューブとコネクタフィッティングがワイヤーハーネスをジェット洗浄から完全に保護
  • 完全防水コネクタフィッティングと組み合わせ防水システムを構築可能
  • 電動車両に適応したHarnessflex EVOシステム
  • 多くの産業用コネクタに対応したコネクタバックシェルを用意
防爆フレキシブルコンジットシステム
Kopex-EX®
詳細
  • 危険な場所でケーブルを 保護するための最適な安全ソリューションを提供するように特別に設計された防爆コンジットチューブシステム
  • ATEX, IECEx および EAC Exなどの爆発性危険区域での使用に関する世界で最も厳しい基準を満たす
  • アクセサリも多数用意
  • アプリケーションに合わせて様々な材質を採用した豊富なラインアップを用意




 
© Copyright 2023 ABB | Provider information | Cookie and Privacy Policy