Tot tweemaal sneller installeren en een honderd procent trillingsbestendige verbinding? De push-in spring motorstartercombinaties van ABB maken het mogelijk. Massieve kabels of kabels met adereindhuls zijn zonder gereedschap snel en betrouwbaar aan te sluiten.
Voor paneelbouwers, machinebouwers en installateurs is efficiëntie en betrouwbaarheid een must. De push-in spring techniek opent nieuwe mogelijkheden. U bespaart aanzienlijk op installatietijd en klanten zijn verzekerd van een optimale beschikbaarheid.
Just push it challenge
Bekijk hier de video:
• Sneller installeren dan ooit
• 2-in-1 verbinding
• Breed pakket slimme accessoires
• Totaaloplossing motorstarters
• Intuïtief bekabelen voor nog meer installatiegemak
• Niet meer nodig dan één 3 mm schroevendraaier
• Geautomatiseerd bekabelen (robot) nu mogelijk
• Robuust elektrisch contact zelfs onder de zwaarste omstandigheden
• Trillingsbestendige voor een 100% betrouwbare verbinding
• Zelfklemmende aansluiting – regelmatig aandraaien overbodig

Een besturingskast compleet voorzien van push-in spring techniek? ABB biedt een compleet portfolio aan push-in spring oplossingen:
Gaat u de uitdaging aan? Ontdek zelf wat de overstap naar push-in spring techniek u oplevert. Bekijk de video en vraag de gratis demobox aan. Just push it!