OTE-sikkerhetsbrytere gjør EMC enkelt
EMC trenger ikke være vanskelig. Med ABB sine OTE-sikkerhetsbrytere kan du bruke vanlige plastnipler, i stedet for EMC-gjennomføringer. Det sparer du mye tid på!
OTE-serien er EMC-sikkerhetsbrytere med plastkapsling. Vanlige nipler kan benyttes, fordi EMC-beskyttelsen er opprettholdt med en metallplate på innsiden av kapslingen. Skjermen i kabelen festes til platen, ved hjelp av klemmer som følger med bryteren. Dermed er det ikke nødvendig med EMC-nipler eller lignende.
Stort utvalg og EMC-kompatibilitet
Produktene er utviklet for industriapplikasjoner, men kan brukes overalt hvor det er krav til EMC-kompatibilitet. Utvalget er fra 16 A til 90 A, ved motordrift og 125 A ved resistiv last. Bryterne er tilgjengelige som 3-, 4- og 6-polte utgaver. De leveres med ferdig montert hjelpekontakt (1 NO). Totalt kan 2 NO- og 2 NC-hjelpekontakter benyttes.
For krevende applikasjoner
Kapslingen er UV-bestandig, har IP65, og er bygget for å kunne stå ute i krevende omgivelser. Kabelinnføringene har gjenger og svekkinger/utslagshull, for enkel montering av nipler uten kontramuttere. Det finnes også utgaver for flenser i stedet for nipler. Håndtaket kan låses med opptil 3 hengelåser.
Bestselgerliste:
1429401 - OTE16T3M, 3P, 400V, 16A, 7.5kW, Plastkapsling, IP65, Sort vrihåndtak, 1NO, EMC
1429420 - OTE16T4M, 4P, 400V, 16A, 7.5kW, Plastkapsling, IP65, Sort vrihåndtak, 1NO, EMC
1429404 - OTE25T3M, 3P, 400V, 30A, 15kW, Plastkapsling, IP65, Sort vrihåndtak, 1NO, EMC
1429421 - OTE25T4M, 4P, 400V, 30A, 15kW, Plastkapsling, IP65, Sort vrihåndtak, 1NO, EMC
1429407 - OTE36T3M, 3P, 400V, 45A, 22kW, Plastkapsling, IP65, Sort vrihåndtak, 1NO, EMC
1429413 - OTE63T3M, 3P, 400V, 63A, 30kW, Plastkapsling, IP65, Sort vrihåndtak, 1NO, EMC
1429410 - OTE75T3M, 3P, 400V, 80A, 37kW, Plastkapsling, IP65, Sort vrihåndtak, 1NO, EMC
1429414 - OTE90T3M, 3P, 400V, 90A, 45kW, Plastkapsling, IP65, Sort vrihåndtak, 1NO, EMC
Link til engelsk katalog - Safety switches and enclosed witch-disconnectors