ABB Logo
....
....
Nye knx touchpaneler Trevion barnerom


ABB lanserer nye KNX touchpaneler for standard veggboks

ABB RoomTouch 4” og Trevion 2,4” er funksjonsrike og brukervennlige KNX* romstyringspaneler i en kompakt, stilren og moderne innpakning.

RoomTouch 4” er rammeløse paneler, og leveres i sort og hvit utførelse.                                    

Trevion 2,4” er til montering i ramme, og kommer i 2 forskjellige rammestørrelser; 55x55mm for ABB SAGA og andre kjente rammesystemer, samt 63x63mm for ABB Impressivo og future (SOLO) rammesystem
.


Panelene har innebygget logikk, tidsur, audiokontroll, termostat, varmepumpekontroll, RGB- og hvitfargekontroll i tillegg til alle vanlige bryterfunksjoner. Panelene har også proximity-sensor som berøringsfritt vekker skjermen fra dvale, og lyssensor som øker skjermens lysstyrke ved betjening.

Nye knx touchpaneler for standard veggboks Roomtouch KNX
KNX Roomtouch Trevion
KNX Trevion SAGA hvit ramme
RoomTouch 4" i sort
Trevion 2,4" i Impressivo rammesystem
Trevion 2,4" i Saga rammesystem
Tekniske data
  • Tydelige og responsive 4" og 2,4" touchskjermer
  • 12 kontrollfunksjoner fordelt på inntil 12 sider (maks 4 per side)
  • Visning av inntil 18 statusmeldinger (feil/alarmer etc.)
  • Haptisk feedback (vibrerer ved berøring)
  • Passer i standard veggbokser
  • Integrert bustilkobler
  • Innebygget romtermostat
  • Inngang for gulvføler og potensialfritt signal
  • Styring av Tunable White og RGB-belysning
     
ABB Trevion Touchpanel i hvit bærekraftig SAGA ramme

El.nr:

4544048  TREVION FTS SD/U12.63.1-825                2,4'' Display 63
4544049  TREVION FTS SD/U12.55.1-825                2,4'' Display 55
4545323   ROOMTOUCH 4", RT/U12.86.1-811          RoomTouch 4" Hvit
4545322   ROOMTOUCH 4", RT/U12.86.1-825         RoomTouch 4" Sort


 
*Om KNX
ABB i-bus® KNX er et intelligent installasjonssystem for høye krav, det er både framtidsrettet og fleksibelt. Systemet vårt oppfyller KNX-standarden, som er en åpen standard for intelligente/smarte bygg. ABB i-bus® KNX gir økt sikkerhet, energisparing, komfort og fleksibilitet, enten det er i et kontor, en fabrikk eller et boligbygg. Funksjoner som styring av belysning, markiser, persienner eller varme kan justeres individuelt etter brukernes ønsker. For deg som ønsker et fleksibelt system som enkelt lar seg endre eller utvide. KNX kan skreddersy funksjoner som forenkler hverdagen.
Nyttige linker
Video KNX Roomtouch 4 tommer
ABB KNX RoomTouch 4"
KNX Touchpanel Display 55

Video: ABB KNX Roomtouch 4"

ABB Products: KNX RoomTouch 4"

ABB Products: ABB KNX RoomTouch 4"

ABB Products: KNX Touchpanel Display 55

  
ABB Products: KNX Touchpanel Display 63
Søkemotor abbprodukter.no
ABB Electrifying the world - Lavspenningsprodukter hovedside Norge
ABB - Kontakt oss og vi tar kontakt med deg

ABB Products: KNX Touchpanel Display 63 

  

Søkemotor; abbprodukter.no > Produktoversikt Trevion Touchpanel Display og RoomTouch

Hovedside: Lavspenningsprodukter

Har du spørsmål? Fyll ut svarskjemaet.







© Copyright 2021 ABB / ABB Electrification Norway AS / Personvern og informasjonskapsler  / Følg oss på Facebook / Følg oss på LinkedIn