ABB Logo
....
....
De miljøbevisste velger SAGA™ installasjonsprodukter

 

De miljøbevisste velger SAGA™ installasjonsprodukter

SAGA™ - Den virkelige historien
SAGA™ er mer enn en samling brytere og stikkontakter med stilig design. Det er en virkelig historie, om å fullføre sirkelen gjennom biosirkulære materialer og mer klimavennlig produksjon. Med stilfullt design og ren hvit farge (RAL 9003), passer Saga-produktene til ulike rom og interiør. Saga-serien kan kombineres med innsatser med mange funksjoner og kan enkelt integreres i ABB smarthus systemer som KNX og ABB-free@home.


SAGA™ - Den miljøbevisste historien
Vi er forpliktet til å stadig øke bruken av materialer for bærekraftig utvikling, og vi er på vei til å erstatte konvensjonell plast med biosirkulært materiale. Omtrent 75 % av Saga-produktene produseres av biosirkulært ISCC PLUS sertifisert materiale1. Innen 2030 vil bruk av biosirkulært materiale redusere klimautslippene med anslagsvis 400 tonn CO2-ekvivalenter2 årlig. Miljøpåvirkningen av Saga-produktene er evaluert og bekreftet av uavhengig tredjepart med miljøerklæringer EPD3. Allerede ved utgangen av 2023 har rundt 70 % av Saga-produktene EPD miljøerklæringer.

SAGA™ - Den nordiske historien
70% av Saga-produktene produseres i vår Mission to Zero™-fabrikk i Finland, Porvoo, der biobaserte fornybare råvarer brukes i produksjonen. Resterende produkter produseres i Europa.

SAGA™ - Mange produkter og muligheter
SAGA™ - Den trygge historien
Saga er vårt nyeste familiemedlem, og som vanlig er dette en allsidig serie med installasjonsprodukter. Vi har viet spesiell oppmerksomhet til sikkerhet og kvalitet. Safety+ funksjon (barnevern) er integrert i de doble stikkontaktene, noe som sikrer berøringsbeskyttelse selv når dekkplaten er fjernet. I tillegg er Saga bedre UV-beskyttet mot gulning, og produktene holder fargen lenge.


SAGA™ - Mange produkter og muligheter
Saga-serien er utviklet for bruk i alt fra offentlige- og næringsbygg, restauranter, kafeer, til leilighetsbygg og mindre boliger. Saga-produktene kan kombineres med innsatser med mange funksjoner og kan enkelt integreres i ABB smarthus systemer som KNX og ABB-free@home.

- Brytere
- Stikkontakter
- DALI dimmer
- Bevegelsesmeldere
- Timere
- Alarmløsninger for toaletter
- Datakontakt
- Vipper med klokke,- lys- og nøkkelsymbol
- Kortbrytere
- 2 polede brytere
- LED-dimmer
- mm.

Noen funksjoner og fordeler:
- Et mer miljøbevisst og bærekraftig valg
- Enkelt og stilfullt design, egnet for alle typer interiør
- Safety+ funksjon, berøringsbeskyttelse/barnevern selv uten dekkplate på doble stikkontakter
- UV-bestandig materiale, noe som bevarer den rene hvite fargen lenge
- Signal hvit (RAL9003)
- Integrasjon med ABBs smarthus systemer KNX & ABB-free@home®
De miljøbevisste velger SAGA™ installasjonsprodukter


Noen elnummer:
1511600 - SAGA INNFELT STIKKONTAKT DOBBEL
1511601 - SAGA INNFELT STIKKONTAKT LAV 1.5

1511602 - SAGA INNFELT ENKEL STIKKONTAKT M/RAMME
1416241 - SAGA BRYTER 1 INNFELT 1-P. M/RAMME
1416242 - SAGA BRYTER 2 INNFELT 2-P. M/RAMME
1416245 - SAGA BRYTER 5 INNFELT KRONEVENDER M/RAMME
5469040 - SAGA BLUETOOTH TERMOSTAT ROM/GULV M GF. U/RAMME
1471370 - SAGA DIMMER FLEX TOUCH 240W/VA U/RAMME
1471372 - SAGA DALI TUNABLE WHITE DIMMER U/RAMME

1511621 - SAGA INNFELT STIKK DOBBEL IP44 KOMPLETT

 


 

—
1 ISCC PLUS er et bærekrafts-sertifiseringsprogram for biobasert og sirkulære (resirkulerte) råvarer. ISCC = International Sustainability & Carbon Certification. Les mer.
 

—
2 Basert på estimert salgsvolum. CO2-ekvivalent er en enhet som brukes i klimagassregnskap. CO2-ekvivalent (karbondioksidekvivalent) er en enhet som kan brukes til å sammenligne forskjellige varmeeffekter av klimagasser (global oppvarming potensial, GWP) ved å konvertere mengder av andre gasser til tilsvarende mengde karbondioksid med det samme globale oppvarmingspotensialet. Les mer.
 

—
3 I Type III miljødeklarasjon (Environmental Product Erklæringer, EPD) rapporteres åpent og objektivt, miljøpåvirkning ut i fra produktets livssyklus. EPDer verifiseres av en tredjepart. Ved hjelp av en standardisert (ISO 14025) livssyklusanalyse kan forskjellene mellom produktene bestemmes ut fra et synspunkt om bærekraftig utvikling. Les mer.

Nyttige linker
SAGA™ - Den virkelige historien - Norsk webside
ABB SAGA™ - Video
Brosjyre ABB - De miljøbevisste velger SAGA™
ABB SAGA™  Montørark – Produktoversikt

SAGA™ - Den virkelige historien - Norsk webside

ABB SAGA™ - Video

ABB Flyer A4 – De miljøbevisste velger SAGA™

Montørark - Produktoversikt

  
ABB SAGA Brosjyre m Produktoversikt
Søkemotor abbprodukter.no Produktoversikt
ABB Electrifying the world - Lavspenningsprodukter hovedside Norge
ABB - Kontakt oss og vi tar kontakt med deg
 ABB SAGA Brosjyre med produktoversikt

Søkemotor; abbprodukter.no > Produktoversikt Trevion Touchpanel Display og RoomTouch

Hovedside: Lavspenningsprodukter

Har du spørsmål? Fyll ut svarskjemaet.







© Copyright 2021 ABB / ABB Electrification Norway AS / Personvern og informasjonskapsler  / Følg oss på Facebook / Følg oss på LinkedIn