ABB Logo
....
....
Ultimat beskyttelse og bryteevne med S800P automatsikringer

 

Ultimat beskyttelse og bryteevne med S800P automatsikringer


Trenger du pålitelig beskyttelse mot overlast og kortslutning med høy bryteevne?
Da er S800P-serien det perfekte valget for deg! Serien er utformet for å møte de strengeste kravene, og den beskytter mot både resistive og induktive laster med lav startstrøm.



Ideell for forretningsbygg og industrielle applikasjoner
S800P-serien er ideell for forretningsbygg og industrielle applikasjoner, og den oppfyller standardene IEC/EN 60898 og IEC/EN 60947-2. Med en imponerende Icn på opptil 25/15 kA og Icu på 30/50 kA, kan du være trygg på at S800P-serien leverer en utrolig høy brytekapasitet.



Går helt opp til utrolige 50 kA og gir utmerket selektivitet og backup
Vår portefølje er designet for å imøtekomme internasjonale standarder, og automatsikringene går helt opp til utrolige 50 kA! Med S800P-serien får du ikke bare enestående beskyttelse, men også utmerket selektivitet mot oppstrøms effektbrytere og backup mot nedstrøms automatsikringer. Dette sikrer en sømløs og kontinuerlig ytelse i hele ditt elektriske anlegg.



For ringkabelsko
Har du behov for automatsikringer til ringkabelsko, har vi en egen versjon til dette.


Uansett om du jobber med installasjoner i kommersielle eller industrielle bygg, vil S800P-serien være den ideelle løsningen for deg. Automatsikringer S800P gir anlegget den pålitelige beskyttelsen det trenger, samtidig som du opprettholder optimal backup og selektivit.
Velger du S800P-serien opplever du en helt ny standard for effektivitet og pålitelighet!



Teknisk informasjon:
- Fra 80-125A
- Opp til 50 kA
- Høy bryteevne
- Gode selektivitets- og backupegenskaper
- Egen versjon for ringkabelsko

Ultimat beskyttelse og bryteevne med S800P automatsikringer

Noen elnummer:
1629248    AUTOMAT S803P-D80
1629249    AUTOMAT S803P-D100
1629266    AUTOMAT S803P-D125
1629272     AUTOMAT S804P-D80
1629273     AUTOMAT S804P-D100
1629282     AUTOMAT S804P-D125

For ringkabelsko:
1629252    
AUTOMAT S803P-D80-R
1629254    AUTOMAT S803P-D100-R
1629268    AUTOMAT S803P-D125-R
1629276     AUTOMAT S804P-D80-R
1629278     AUTOMAT S804P-D100-R
1629284    AUTOMAT S804P-D125-R

 


 
Nyttige linker
Norsk brosjyre: S800P - beskyttelse med høy ytelse
Søkemotor abbprodukter.no Produktoversikt
Webside: S800 P Ultimat beskyttelse og bryteevne med S800P automatsikringer
https://campaign-el.abb.com/l/961032/2023-12-05/4xfs4/961032/1701771818SmzmPhM2/EL_NO_2023_Milj___mann_skap_S800P_2000x858.jpg
Norsk brosjyre: S800P – beskyttelse med høy ytelse

ABB Søkemotor / Produktoversikt

Eng. webside: S800P The Power to Protect at high Performance
Eng. Brosjyre: The Power to Protect at high Performance. S800P
  
PDF-fil S800 P instruction manual
ABB Electrifying the world - Lavspenningsprodukter hovedside Norge
ABB - Kontakt oss og vi tar kontakt med deg
Eng. Monteringsinstruksjoner for S800P

Hovedside: Lavspenningsprodukter

Har du spørsmål? Fyll ut svarskjemaet







© Copyright 2021 ABB / ABB Electrification Norway AS / Personvern og informasjonskapsler  / Følg oss på Facebook / Følg oss på LinkedIn