Trenger du pålitelig beskyttelse mot overlast og kortslutning med høy bryteevne?
Da er S800P-serien det perfekte valget for deg! Serien er utformet for å møte de strengeste kravene, og den beskytter mot både resistive og induktive laster med lav startstrøm.
Ideell for forretningsbygg og industrielle applikasjoner
S800P-serien er ideell for forretningsbygg og industrielle applikasjoner, og den oppfyller standardene IEC/EN 60898 og IEC/EN 60947-2. Med en imponerende Icn på opptil 25/15 kA og Icu på 30/50 kA, kan du være trygg på at S800P-serien leverer en utrolig høy brytekapasitet.
Går helt opp til utrolige 50 kA og gir utmerket selektivitet og backup
Vår portefølje er designet for å imøtekomme internasjonale standarder, og automatsikringene går helt opp til utrolige 50 kA! Med S800P-serien får du ikke bare enestående beskyttelse, men også utmerket selektivitet mot oppstrøms effektbrytere og backup mot nedstrøms automatsikringer. Dette sikrer en sømløs og kontinuerlig ytelse i hele ditt elektriske anlegg.
For ringkabelsko
Har du behov for automatsikringer til ringkabelsko, har vi en egen versjon til dette.
Uansett om du jobber med installasjoner i kommersielle eller industrielle bygg, vil S800P-serien være den ideelle løsningen for deg. Automatsikringer S800P gir anlegget den pålitelige beskyttelsen det trenger, samtidig som du opprettholder optimal backup og selektivit.
Velger du S800P-serien opplever du en helt ny standard for effektivitet og pålitelighet!
Teknisk informasjon:
- Fra 80-125A
- Opp til 50 kA
- Høy bryteevne
- Gode selektivitets- og backupegenskaper
- Egen versjon for ringkabelsko
Noen elnummer:
1629248 AUTOMAT S803P-D80
1629249 AUTOMAT S803P-D100
1629266 AUTOMAT S803P-D125
1629272 AUTOMAT S804P-D80
1629273 AUTOMAT S804P-D100
1629282 AUTOMAT S804P-D125
For ringkabelsko:
1629252 AUTOMAT S803P-D80-R
1629254 AUTOMAT S803P-D100-R
1629268 AUTOMAT S803P-D125-R
1629276 AUTOMAT S804P-D80-R
1629278 AUTOMAT S804P-D100-R
1629284 AUTOMAT S804P-D125-R