ABB Logo
....
....
ABB AP45 - En ny og mer bærekrafig og kompakt koblingsboks. Perfekt der det er begrenset med plass.

AP45, ny kompakt og bærekraftig koblingsboks

En ny og mindre koblingsboks introduseres i AP-serien. Den har alle de samme velkjente funksjonene for enkel og raskt installasjon. AP45 er designet for nordiske forhold og kan monteres helt ned til -25 °C. Den kompakte størrelsen (105x43x40 mm) er spesielt praktisk for installasjoner der det er begrenset med plass.

AP45 er utstyrt med 8 kabelinnføringer med membrannipler, 4 for kabler opp til Ø 17 mm og 4 for kabler opp til Ø 10 mm. Det er enkelt å dytte kablene gjennom de myke membranniplene.

Lokket presses rett på plass. Lokket kan enkelt åpnes igjen ved bruk av en skrutrekker som settes i åpningssporet. Ingen skruer er nødvendig. Koblingsboksen har plass til skruer inne i boksen og har også utvendige festepunkter på begge sider. Dette gir fleksible festemuligheter.

 

Strekkavlaster AS9_10
AP45 er kompatibel med den praktiske AS9.10 strekkavlasteren (elnr: 1241000), som kan benyttes for inntil tre kabler. Strekkavlaseren er den samme som kan benyttes til AP9 og AP10 boksene. Den produseres av resirkulert plast i vår karbonnøytrale fabrikk i Finland.
 
Funksjoner
- Kompakte, utmerket for montasje med begrenset plass
- IP65 klassifisert, for bruk ute og i krevende miljøer
- Tåler montering i kalde temperaturer, helt ned til -25 °C.
- Mange muligheter, utstyrt med 8 membrannipler
- Kabelinnføringer for kabler opp til Ø 17 mm og 4 for kabler opp til Ø 10 mm.
AP45 – En ny mer bærekrafig og kompakt koblingsboks  - grå
AP45 – En ny mer bærekrafig og kompakt koblingsboks - Sort

Produktoversikt
1241003 KOBLINGSBOKS AP45 GRÅ IP65
1241002  KOBLINGSBOKS AP45 SORT IP65
1241000 STREKKAVLASTER AS9.10 AP9/AP10


AP45 koblingsbokser - et mer bærekraftig valg
AP45 produseres i Finland og er kortreiste. De er produsert med 90% resirkulert materiale noe som reduserer karbonfotavtrykket og sparer naturressurser, spesielt vann. Det er utarbeidet miljøproduktdeklarasjoner (EPDer) slik at det er full åpenhet om miljøpåvirkningen av å produsere og benytte produktene.
ABB EcoSolutions™
ABB EcoSolutions™
I tillegg er AP45 koblingsbokser sertifisert med ABB EcoSolutions™, noe som garanterer at produktet er designet og produsert under strenge ABB-retningslinjer for sirkularitet. Vårt eget miljømerke hjelper oss inn i vår reise mot mer bærekraftige produkter.


Vi har som mål å kutte avfall, øke bruken av resirkulerbare materialer og gjenbruk, og å gjøre produktene våre mer holdbare. Vi samarbeider tett med kunder og leverandører for å implementere sirkularitet på tvers av verdikjeden.
 

 
Nyttige linker
Flyer eng. – AF45 surface mounted junction box
ABB AP45 - Installation video (Youtube) [1:08]
ABB AP45 Installasjons veiledning
Søkemotor abbprodukter.no Produktoversikt
Flyer: P45 - En mer bærekrafig og kompakt koblingsboks
 
Installation video (Youtube) [1:08]
Installasjons veiledning (eng)
abbprodukter.no - Søkemotor / Produktoversikt
  
For more information visit: ABB EcoSolutions
ABB Electrifying the world - Lavspenningsprodukter hovedside Norge
ABB - Kontakt oss og vi tar kontakt med deg
For more information visit: ABB EcoSolutions

Hovedside: Lavspenningsprodukter

Har du spørsmål? Fyll ut svarskjemaet







© Copyright 2021 ABB / ABB Electrification Norway AS / Personvern og informasjonskapsler  / Følg oss på Facebook / Følg oss på LinkedIn