ABB Logo
....
....
Ekip UP+ gir funksjoner for overvåking, beskyttelse og effektregulering til lavspenningsanlegg

Moderniser eksisterende anlegg med Ekip UP+

Hvorfor erstatte velfungerende effektbrytere og lastbrytere når de heller kan moderniseres?

Kostnadseffektiv utbedring av distribusjonsanlegg
Med Ekip UP+ kan du kostnadseffektivt modernisere ditt eksisterende anlegg og oppgradere anleggets egenskaper med:

- Nøyaktig måleinstrument
- Kommunikasjon
- Fjernavlesing
- Datalogging
- Effektregulering og mye mer...

Ekip UP+ er en digital enhet som krever lite plass og er enkel å montere, selv i spenningssatt anlegg. Ekip UP+ tilfører anlegget flere nye egenskaper og kan brukes som avansert elektronisk vern for eldre effektbrytere og lastbrytere. Eksempelvis gjøres integrasjon med effektbrytere ved at Ekip UP+ måler verdier og gir signaler til den eksisterende effektbryterens spoler, for å åpne eller lukke bryteren.

Store oppgraderingsmuligheter med Ekip UP+ og logisk styring 
Store oppgraderingsmuligheter med Ekip UP+ og logisk styring 
Funksjonalitet
Ekip UP+ leveres i to utgaver. Ekip UP+ Monitor som er utgaven med måleinstrument for strøm, spenning, effekt, energi, nettanalysator og datalogging. Ekip UP+ Protect har de samme funksjonene som Ekip UP+ Monitor, men har i tillegg beskyttelsesfunksjoner basert på strøm, spenning, frekvens og effekt. Utover disse funksjonene så finnes muligheten for digital oppgradering av enheten ved hjelp av dedikerte softwarepakker:

- Effektkontroller
- Adaptiv lastprioritering
- Adaptiv beskyttelse
- Retningsbestemt strømbeskyttelse
- ATS funksjon (automatisk lastvending)
- Grensesnittbeskyttelse
- Generatorbeskyttelse
- Synkronisert innkobling av kilder
- ROCOF
- og mye mer


Med en slik komplett sammensetningen av funksjoner og egenskaper er Ekip UP+ en perfekt enhet for å opprettholde drift ved bortfall av nett og stabilitet i mikronettanlegg (microgrid) utstyrt med eksempelvis generator, solcellepanel, batteri og laster av ulike prioriteringer.
ABB Ekip UP+ leveres i 2 utgaver

 

  
Få tilgang til data fra din nettleser
Kommunikasjon og tilbehør
Ekip UP+ har modulbasert løsning for kommunikasjon, signalkontakter og annet tilbehør, og støtter 7 internasjonale kommunikasjonsprotokoller for kommunikasjon med annet utsyr og toppsystem. Kommunikasjonsmodulene som benyttes er de samme som for ABB’s kompaktbrytere, Tmax XT, og luftbrytere Emax 2. Dette gir en felles plattform for løsninger fra 16 til 6300A og takket være kommunikasjonsmodulen for IEC61850 kan lavspenningsanlegg og høyspenningsanlegg kommunisere i en overgang fra nett til øydrift.  
  
 

Effektiv energiledelse
Ved å kombinere Ekip UP+, kommunikasjonsmodulen Ekip Com Hub og skytjenesten Ability™ Energy and Asset Manager (EAM) kan du helt uten programmering fjernavlese forbruksdata og vedlikeholdsinformasjon i din nettleser. Systemet er et godt tiltak for å effektivisere energiforbruket, redusere kostnader og gjøre vedlikeholdet mer forutsigbart. Dette kan være starten på implementering av energiledelse (ABB Ability™ Energy Manager ISO 50001) i din bedrift.

Cybersikkerhet i forhold til deling av data over internett blir tatt svært alvorlig og er ivaretatt gjennom avanserte løsninger utarbeidet i samarbeid med Microsoft Azur. Ønsker du å lære mer om kommunikasjonsmodulen Ekip Com Hub og skytjenesten Ability™ Energy and Asset Manager kan du lese flere detaljer på landingssiden vår.

  
 
Fleksible delbare Rogowski strømtransformatorer

Ikke erstatt en velfungerende brytere, forleng heller levetiden!
Ekip UP+ er en allsidig enhet som egner seg for ettermontering og oppgradering innenfor mange ulike applikasjoner. Oppgraderer tavler med minimalt fotavtrykk, og mest mulig oppetid. Selv anlegg i drift kan oppgraderes. Da benyttes fleksible delbare Rogowski strømtransformatorer som målesensor. Man kan overvåke energiforbruket i eksisterende næringsbygg, som eldre hoteller, kjøpesentre, campuser og kontorfasiliteter, eller oppgradere vernfunksjoner innenfor industri, marine, næringsmiddel, og energi og kraftproduksjon for å nevne noe. Gi din eksisterende tavle enda flere år i drift.


Fakta om Ekip UP+
Driftsspenning: opp til 1150V AC
Merkestrøm: 100A ... 6300A
Driftstemperatur: Min -25°C, Maks +70°C

Målenøyaktighetsklasse for Ekip UP+
Måling                 Ekip UP+ enhet     Med sensor
Strøm                  0,2                            1
Spenning            0,5                           0,5
Effekt                  0,5                            2
Energi                 0,2                            2

Harmonisk analyse opp til 50ende
Nettkvalitet: IEC 61000-4-30


Støtter skytjenesten Ability™ Energy and Asset Manager og flere kommunikasjonsprotokoller:
Modbus RTU               Modbus TCP/IP          Profibus-DP                        
Profinet                         IEC61850                       Ekip Link
EtherNet/IP™             Devicenet™                    Open ADR

Nyttige linker
Engelsk landingsside Ekip Up+ Leveraging our digital innovations
ABB Montasjevideo (eng: Ekip Up+
Teknisk katalog (eng): Ekip UP+ The low voltage digital unit for next generation of plants
Brukermanual (eng): Ekip Up+

Landingside for Ekip UP+ (eng)

Montasjevideo (eng): Ekip Up+
Teknisk katalog (eng): Ekip Up+
Brukermanual (eng): Ekip Up+
  
Søkemotor abbprodukter.no Ekip Up+ Hovedenheter
ABB Electrifying the world - Lavspenningsprodukter hovedside Norge
ABB - Kontakt oss og vi tar kontakt med deg

Søkemotor abbprodukter.no Ekip Up+ Hovedenheter

Hovedside: Lavspenningsprodukter

Har du spørsmål? Fyll ut svarskjemaet.







© Copyright 2021 ABB / ABB Electrification Norway AS / Personvern og informasjonskapsler  / Følg oss på Facebook / Følg oss på LinkedIn