ABB Logo
....
....
Overvåkede detektorer gir bedre beskyttelse mot lysbuer

Overvåkede detektorer gir bedre beskyttelse mot lysbuer

ABB har lansert overvåkede detektorer til lysbuevakten TVOC-2. Ved å benytte disse sensorene vil lysbuevakten kunne oppdage om det er feil på en detektor, ved for eksempel brudd på fiberledningen. Dette gir enda bedre beskyttelse mot lysbuer, siden det sikrer at alle detektorer er operative ved en eventuell lysbuehendelse.

Hva er TVOC-2?
TVOC-2 Arc Guard System™ fra ABB er markedets raskeste lysbuevakt. Lysbuevakten detekterer lysbuer lynraskt gjennom fiberoptiske detektorer, og kutter strømtilførselen ved å «trippe» effektbryteren. Det hele skjer i løpet av 30-50 millisekunder (ms). Lysbuen stoppes tidlig, lenge før den rekker å nå sitt fulle potensiale, og dermed reduseres skadeomfanget til et minimum. Det beskytter både mennesker og utstyr, og hindrer produksjonsstopp, som følge av skader fra lysbuer. TVOC-2 er også den eneste lysbuevakten på markedet med SIL-2-sertifisering.
 
Overvåkede detektorer gir bedre beskyttelse mot lysbuer
Lysbuevakten vil kunne oppdage og varsle dersom det er feil på en eller flere sensorer, noe som gir enda bedre beskyttelse mot lysbuer.
Nye overvåkede detektorer
TVOC-2 er nå tilgjengelig med overvåkede detektorer, som oppdager brudd og skader i detektorledningen. Det gir enda bedre sikkerhet, siden det fjerner risikoen for at sensorer ikke er operative ved en lysbuehendelse. Sensorene er også selvkalibrerende.

Samme hovedenhet
De nye overvåkede detektorene bruker samme hovedenhet som vanlige detektorer, men har egen utvidelsesenhet. Dermed kan du bruke den samme hovedenheten til alle konfigurasjoner. Hver lysbuevakt kan ha opptil 2 utvidelsesenheter hver, med opptil 10 detektorer. Altså kan hver hovedenhet ha opptil 20 overvåkede detektorer, og 10 vanlige detektorer. Til sammen kan en TVOC-2 ha 30 detektorer.
 
Nye produkter

Elnummer - Varetekst
4116458 - Utvidelsesenhet, TVOC-2-E6-S, For 10 overvåkede detektorer
4116470 - Lysbuevaktdetektor, TVOC-2-DP4-S, 4m, Overvåket detektor
4116471 - Lysbuevaktdetektor, TVOC-2-DP6-S, 6m, Overvåket detektor
4116472- Lysbuevaktdetektor, TVOC-2-DP10-S, 10m, Overvåket detektor
4116473 - Lysbuevaktdetektor, TVOC-2-DP15-S, 15m, Overvåket detektor
4116474 - Lysbuevaktdetektor, TVOC-2-DP30-S, 30m, Overvåket detektor
Nyttige linker
Katalog Arc Guard System™ – TVOC-2 and CSU-2
Flyer: Supervised detectors for Arc Guard System™ TVOC-2
Webside: - Nyhetsbrev om TVOC-2
Brukermanual (eng): Ekip Up+

Arc Guard System™ – TVOC-2 and CSU-2

Flyer - Supervised detectors for Arc Guard System™ TVOC-2
Webside: Tar du el-sikkerhet på alvor?
Webside: Hold installasjonen i gang med ny strømovervåkings- enhet CSU-2
  
NO  Skip navigation Search   Sign in   0:02 / 3:52   ABB - Arc Guard SystemTM - Lysbuevakt – Holder virksomheten din trygg.
Søkemotor abbprodukter.no Ekip Up+ Hovedenheter
ABB Electrifying the world - Lavspenningsprodukter hovedside Norge
ABB - Kontakt oss og vi tar kontakt med deg
Video: Lysbuevakt – Holder virksomheten din trygg
abbprodukter.no/Søkemotor: Flernummersøk lysbuevaktdetektorer

Hovedside: Lavspenningsprodukter

Har du spørsmål? Fyll ut svarskjemaet







© Copyright 2021 ABB / ABB Electrification Norway AS / Personvern og informasjonskapsler  / Følg oss på Facebook / Følg oss på LinkedIn