ABB Logo
....
....
SAGA™ + KNX Trevion = Energieffektivisering og bærekraft

 

SAGA™ + Trevion = Energieffektivisering og bærekraft

Vår nye serie med SAGA™ rammer, sammen med Trevion 2,4” touchpaneler er mer enn et funksjonelt, stilfullt og moderne valg. Her får du både energieffektive funksjoner og en bærekraftig løsning.

De miljøbevisste velger SAGA™
Saga rammene er mer enn vanlige rammer, de produseres i vår Mission to Zero™-fabrikk i Finland, Porvoo, der biobaserte fornybare råvarer brukes i produksjonen. Med stilfullt design og ren hvit farge (RAL 9003), passer de perfekt til ulike rom og interiør. I tillegg sørger UV-bestandig materiale for å bevare den rene hvite fargen lenge. Miljøpåvirkningen av Saga-produktene er evaluert og bekreftet av uavhengig tredjepart med miljøerklæringer EPD.

    SAGA™ - Mange produkter og muligheter

    Trevion touchpaneler gir en energieffektiv løsning
    Med Trevion touchpaneler, som kan benyttes til både KNX og free@home,  kan du redusere energiforbruket og få gode funksjoner. Panelene har innebygget logikk, tidsur, audiokontroll, termostat, varmepumpekontroll, RGB- og hvitfargekontroll, i tillegg til alle vanlige bryterfunksjoner. Panelene har også proximity-sensor som berøringsfritt vekker skjermen fra dvale, og lyssensor som øker skjermens lysstyrke ved betjening.

     

    • Tydelige og responsive 4” og 2,4” touchskjermer
    • 12 kontrollfunksjoner fordelt på inntil 12 sider (maks 4 per side)
    • Visning av inntil 18 statusmeldinger (feil/alarmer etc.)
    • Haptisk feedback (vibrerer ved berøring)
    • Passer i standard veggbokser
    • Integrert bustilkobler
    • Innebygget romtermostat
    • Inngang for gulvføler og potensialfritt signal
    • Styring av Tunable White og RGB-belysning
    De miljøbevisste velger SAGA™ installasjonsprodukter
    Noen el.nr:

    1416281 SAGA RAMME 1-HULL 85MM

    1416282SAGA RAMME 2-HULL 85MM
    1416283 SAGA RAMME 3-HULL 85MM
    1511603 SAGA INNF ENKEL STIKK U/RAMME
    1416242 SAGA BRY 2 INNF 2-P. M/RAMME
    1416262 SAGA BRY 2 INNF 2-P. U/RAMME
    4544049 TREVION FTS SD/U12.55.1-825 2,4'' Display 55
    4544048 TREVION FTS SD/U12.63.1-825 2,4'' Display 631)

    1) Trevion 2,4” er til montering i ramme, og kommer i 2 forskjellige rammestørrelser; 55x55mm for ABB SAGA, samt 63x63mm for ABB Impressivo og future (SOLO) rammesystem.

    Nyttige linker
    SAGA™ - Den virkelige historien - Norsk webside
    ABB SAGA™ - Video
    Video KNX Roomtouch 4 tommer Bilde
    ABB KNX Trevion Flyer

    SAGA™ - Den virkelige historien - Norsk webside

    ABB SAGA™ - Video

    Video KNX Roomtouch 4 tommer/Samme funksjoner som Trevion

    Trevion flyer (eng)

      
    ABB SAGA Brosjyre m Produktoversikt
    Søkemotor abbprodukter.no Produktoversikt
    ABB Electrifying the world - Lavspenningsprodukter hovedside Norge
    ABB - Kontakt oss og vi tar kontakt med deg
     ABB SAGA Brosjyre med produktoversikt
    Søkemotor: abbprodukter.no > SAGA™ - Trevion

    Hovedside: Lavspenningsprodukter

    Har du spørsmål? Fyll ut svarskjemaet.







    © Copyright 2021 ABB / ABB Electrification Norway AS / Personvern og informasjonskapsler  / Følg oss på Facebook / Følg oss på LinkedIn