ABB Logo
....
....
Møt ABB SACE Infinitus - Verdens første solid-state, IEC 60947-2 sertifisert effektbryter, en alt-i-ett-enhet som gir ultrarask beskyttelse!
SACE Infinitus - Verdens første solid-state, IEC 60947-2 sertifisert effektbryter, en alt-i-ett-enhet som gir ultrarask beskyttelse
Enten du jobber med infrastruktur eller e-mobilitet, eller designer for bygg eller marinefartøy, er spørsmålet om bærekraftig kraftdistribusjon et spørsmål som stilles på global skala. Ettersom industrien i fellesskap jobber mot karbonnøytralitet, har behovet for elektrifisering akselerert. Nye, svært effektive likestrømsløsninger (DC) har blitt nøkkelen, der det å integrere batterilagring og fornybar energi i nettet vil bidra til å øke den totale energieffektiviteten. Mulighetene virker mange, men den sentrale utfordringen er å møte moderne DC-applikasjoners strengere krav som nødvendiggjør effektbrytere med avansert strømbeskyttelsesteknologi. 

Møt SACE Infinitus
SACE Infinitus er verdens første IEC 60947-2-sertifiserte solid-state effektbryter, den er designet for å løse utfordringer relatert til bærekraftig elektrisk distribusjon, langt utover å maksimere systemeffektivitet, tjenestekontinuitet og kostnadsbesparelser. Med over et århundre med erfaring innen elektrisk innovasjon, er SACE Infinitus designet for å bygge morgendagens energiløsninger. Det kompakte alt-i-ett-designet gir ultrarask beskyttelse for DC-nettverk opp til 1kVDC. Resultatet er et seismisk skifte innen bærekraftig elektrisk distribusjon.

Alt-i-ett
SACE Infinitus er en alt-i-ett-enhet. Den forenkler DC-distribusjon ved å integrere all beskyttelse, frakobling, energimåling, nettverksanalysator og smarte tilkoblingsfunksjoner i én enkelt enhet. Den passer inn i et standard 600 mm skapfelt. Noe som bl.a. gir verdifull plassbesparelse i marine fartøyer. Installasjon, programvareintegrasjon og vedlikehold er enkelt.

Hvordan virker det? 
SACE Infinitus bruker en unik halvlederteknologi optimalisert for lavt energitap. Energitapene er opptil 70 % lavere enn eldre elektronikk. Det er en fullt kontrollerbar effektbryter som kan oppdage og reagere på kortslutningsfeil 100 ganger raskere enn tradisjonelle mekaniske effektbrytere.

Denne hastigheten gjør det mulig å begrense og bryte kortslutningsstrømmer nesten umiddelbart. Kortslutningsstrømmer i DC-systemer er høyere og bygges opp 10-20 ganger raskere sammenlignet med AC-systemer. Infinitus reduserer risikoen for lysbuer til nesten null. Enhetens innebygde algoritmer og tilkobling muliggjør også ultrarask isolering av feilsoner for å forhindre uønskede utkoblinger.

Infinitus har en elektrisk levetid som er 100 ganger lengre enn standard effektbrytere, takket være en ny tredje "standby"-modus, som supplerer konvensjonelle PÅ/AV-moduser. Dvs. at enheter struper ned strømmen til null uten å gjøre en fysisk frakobling.
100x  
raskere
100x  
tåleevne
-70%
energitap
Tilnærmet 0
energieksponering
Infinitus måltegning
Infinitus tabell over ytelser
Overlast- og kortsluttningsbeskyttelse
-    Overlast L I2t, I4t, 255-51
-    Overtemperatur OT
-    Lastkontroll LC x2
-    Korttidsforinket kortsluttningsbeskyttelse S x2
-    Retningsbestemt beskyttelse D
-    Momentan kortsluttningsbeskyttelse I x2
-    Spenningsavhengig overstrømsbeskyttelse           S(V) x2
-    Overstyring av selvbeskyttelse
-    Jordfeilbeskyttelse G

Spenning og effektbeskyttelse
-    Underspenningsbeskyttelse (UV) x2
-    Overspenningsbeskyttelse (OV)  x2
-    Over-effektbeskyttelse (OP)
-    Under-effektbeskyttelse (UP)

Kommunikasjon
-    EKIP Link
-    MODBUS TCP

Tilgjengelig på forespørsel
-    MODBUS (RS485), Profibus, Profinet,                   Ethernet/IP, Devicene
Målefunksjoner
-    Strøm
-    Spenning
-    Effekt
-    Feil
-    Last-strømretning

Software og muligheter
-    Programmerbare DI/DO
-    PLS-funksjonalitet
-    Lastkontroller

Sertifisering
-    IEC 60947-2
-    DNV marine sertifikat

Software applikasjoner
-    EKIP Connect – Programmering
     og idriftsettelses software
-    EPIC – Mobil app (Android, iPhone)
Tekniske detaljer - Velg riktig modell

I motsetning til tradisjonelle effektbrytere, er ytelsen til ABB SACE Infinitus ikke klassifisert etter den nominelle kortslutningsstrømmen (kA).
I stedet tilbys ABB SACE Infinitus på tre ytelsesnivåer (S, H og V), kategorisert etter den raskeste avbruddsytelse, eller gjeldende stigningsgrad (di/dt) som trygt kan brytes.
Dette måles i ampere per mikrosekund (A/μs).
Innenfor den maksimalt tillatte strømhellingen kan størrelsen på den potensielle kortslutningsstrømmen i prinsippet være en hvilken som helst verdi fra 50kA til 500kA og over.

*V versjon inkluderer ekstern induktansmodul


Velg din ABB SACE Infinitus-modell basert på applikasjonens gjeldende endringshastighet.
Ønsker du mer informasjon, trykk på knappen og send en melding til vår produktspesialist
Nyttige linker
Video ABB SACE Infinitus
ABB SACE Infinitus Microsite
ABB Electrifying the world - Lavspenningsprodukter hovedside Norge
ABB - Kontakt oss og vi tar kontakt med deg
ABB SACE Infinitus Produktanimasjon – Video
ABB SACE Infintus microsite – InfoStories – (Eng)
Hovedside: Lavspenningsprodukter
Har du spørsmål? Fyll ut svarskjemaet






© Copyright 2021 ABB / ABB Electrification Norway AS / Personvern og informasjonskapsler  / Følg oss på Facebook / Følg oss på LinkedIn