ABB Logo
....
....
Motorstart- og vernløsninger for kjøling av datasenter
Motorstart- og vernløsninger for kjøling av datasentre
Riktig avkjøling av systemene i datasentre er en forutsetning for energieffektiv, pålitelig og sikker drift. Vår innovative produktportefølje for motorstart og beskyttelse forbedrer ytelsen i datasenteret gjennom enkel installasjon, effektiv energibruk, og forenklet vedlikehold. 

Datasentre bruker allerede rundt 3 % av verdens totale energiproduksjon, og energibehovet forventes å åttedobles til rundt 7000 TWh innen 2030.*

I gjennomsnitt brukes 40 % av energien til kjøling av systemer. For å sikre at anlegget er operativt 24/7 er kjølere/kompressorer de største enkeltstående energiforbrukerne. Det har derfor aldri vært større fokus på å redusere energiforbruket i datasentre (PUE**), gjennom å øke energieffektiviteten til vifter, pumper og kompressorer, som utgjør hjertet av datasenterets kjølesystemer.

Løsninger for motorstyring og beskyttelse spiller en avgjørende rolle for å øke energieffektiviteten, i tillegg til å sikre den pålitelighet og tilgjengelighet som kreves i datasentre. ABBs løsninger tilbyr et omfattende utvalg av teknologier og ekspertise som kan hjelpe HVAC OEM-ere med å designe og implementere effektive kjøleløsninger som løser utfordringer med høye omgivelsestemperaturer, energieffektivitet og behovet for redundans og pålitelighet.



ABBs løsninger for motorstart og beskyttelse av kjølesystem i datasentre
TruONE. A critical breakthrough for critical power.
Fleksible SmissLine TP er et sokkelsystem for pluggbare sikringer og brytere som bidrar til stabil strømforsyning og gir sikker og effektiv installasjon.
Kontinuerlig drift 
Reduser sjansene for feil på kjølesystemet med 10 % og sikre økt oppetid. Pluggbare løsninger som for eksempel SmissLine,  forenkler vedlikehold og endringer, gir pålitelige tilkoblinger og testede koordinerte løsninger. TruONE™ ATS sikrer oppetid.

Trykk på bildene til venstre for å se TruOne™ ATS nettside og SmissLine TP video.


SmissLine nettside (eng).
Kompakte tavler
Med våre kompakte designløsninger kan du redusere plassbruk med opptil 35 % i kjølesystemets tavler. Reduserte dimensjoner gir også mulighet for reduserte kostnader.

Energieffektivt system 
Med AF-teknologien reduseres energiforbruket i kontrollkretssystemet med opptil 80 %. Takket være lavt spoleforbruk kan du også redusere størrelsen på strømforsyningen. Dette i tillegg til redusert overgangsmotstand i hovedkontaktsettet sørger for redusert energitap, mindre avgitt varme og dermed redusert temperaturøkning i tavlene.

Enkel installasjon
Reduser monteringstiden med opptil 50 % med vårt brede utvalg av tilbehør. Dette gir tidsbesparelser, reduserer arbeidskostnader, og kutter den totale kostnaden for installasjonen. ABB Løsninger gir klare sparemuligheter til de fleste relevante utfordringer innen HVAC systemer, spesielt for datasentre. Produsenter med mange kjølere installert vil kunne spare betydelige beløp, avhengig av systemparametere.

Motorstart- og beskyttelsesløsninger for kjøling av datasentre
Forbedrede og avanserte løsninger uansett omfang.

Forbedrede løsninger
Få robust beskyttelse med forbedret sikkerhet, kontroll og overvåking. Forbedrede løsninger øker driften, styrker kontinuitet i installasjonen og reduserer kontrollpanelets monteringstid. I tillegg optimaliseres sikkerhet og beskyttelse av maskineri og utstyr.

Avanserte løsninger
Kom videre med smarte data og forebyggende løsninger for å holde anlegget i gang. Nedetid for applikasjonen kan føre til økonomiske tap eller skade på utstyr. Maksimer oppetiden med avanserte løsninger for motorbeskyttelse, -overåviking og -kontroll. Avanserte løsninger som integrert beskyttelse, omfattende diagnostikk og statusinformasjon vil bidra til å oppdage utfordringer tidlig og dermed forhindre nedetid. Applikasjonen kan forbedres ytterligere med intelligente, forebyggende tiltak, takket være integrerte data og avansert tilkobling.

Digitale løsninger
Våre digitale løsninger for avanserte motorstartløsninger vil hjelpe deg med å få oversikten.
- Koble til kjølesystemene og overvåk med 100 % datatilgjengelighet.
- Fleksibel fjernkontroll og overvåking av kjølesystemet
- 100 % tilgjengelighet til kjølesystemets måledata for forebyggende vedlikehold
- ABB Ability™ Energy Manager sikrer raske data via webapplikasjoner, noe som gjør overvåking enkelt også når SCADA eller kontrollsystemet ikke er tilgjengelig.

Produktsortiment
UMC100.3 motorkontrollere, kontaktorer, mykstartere og frekvensomformere i tillegg til effektbrytere og andre typer vern spiller alle en viktig rolle for å ha kontroll over datasenterets kjølesystemer. Å velge riktige produktfunksjoner er avgjørende for pålitelig og effektiv drift av datasentre, og hjelper også med å minimere risiko.

Trykk på bildene nedenfor for å få vite mer om våre produkter og løsninger. (Mykstartere, AF kontaktorer, effektbrytere, UMC100.3 motorkontroller).
Mykstartere
AF Kontaktorer
SACE Tmax XT Effektbrytere
UMC 100.3  Motorkontrollere
Ønsker du mer informasjon, send en melding til vår fagspesialist

*ABB Energy efficiency in Data Center WP https://ourworldindata.org/

** Power usage effectiveness



Nyttige linker

Brosjyre Kjøling i datasenter (eng)
Brosjyre - Data Center cooling (eng)
Redefine the efficiency of Data Center cooling with us!
Webside: Redefine the efficiency of Data Center cooling (eng)
ABB Electrifying the world - Lavspenningsprodukter hovedside Norge
Hovedside: Lavspenningsprodukter
ABB - Kontakt oss og vi tar kontakt med deg
Har du spørsmål? Send inn svarskjemaet






© Copyright 2021 ABB / ABB Electrification Norway AS / Personvern og informasjonskapsler  / Følg oss på Facebook / Følg oss på LinkedIn