ABB Logo
....
....
SAGA™ - kompleteres med påveggsprodukterng og bærekraft

 

SAGA™ - kompleteres med påveggsprodukter

De nye påveggsproduktene er et mer miljøbevisst valg, akkurat som de innfelte produktene. 70 % av SAGA™- produktene er produsert i biosirkulært materiale. De fleste produseres i vår karbonnøytrale fabrikk i Finland, som bruker all energi fra fornybare energikilder. Biosirkulært materiale produseres av restavfall fra industrien, eksempelvis matolje fra frityrsteking. 

    abb SAGA™ - kompleteres med påveggsprodukter

    Saga installasjonsprodukter er trygge, av høy kvalitet og enkle å montere. Produktene er spesielt utviklet for å imøtekomme behovene til nordiske kunder. Saga-designet ble plukket ut som favoritt  blant installatører og sluttbrukere i en designstudie utført av et eksternt markedsbyrå. Alle Saga installasjonsprodukter er produsert i Europa. Mer enn 70 % av produktene produseres i Finland. 75 % av Saga-produktene produseres i biobasert plastmateriale som kommer fra fornybare kilder. Innen 2030 vil bruk av biobasert plastmateriale redusere klimautslippene med ca 400 tonn CO₂-ekvivalent årlig1).
     

    De miljøbevisste velger SAGA™ påvegg installasjonsprodukter
    Noen el.nr:

    1416426 - 1066A-916 SAGA™ påvegg bryter 6 endevender
    1416425 - 1065A-916 SAGA™ påvegg bryter 5 krone
    1416428 - 1062A-916 SAGA™ påvegg bryter 2-pol
    1511649 - 20EAKS-916 SAGA™ påvegg enkel stikk
    1511650 - 402EA-916 SAGA™ påvegg dobbel stikk
    1511652 - 404EA-916 SAGA™ påvegg 4-veis stikk
    1416441 - 1721S85H43-916 SAGA™ 85mm 1-hull kappe høyde 43 mm
    1416442 - 1722S85H43-916 SAGA™ 85mm 2-hull kappe høyde 43 mm
    1416453 - 1722H-916 SAGA™ hjørneboks dobbel tom

     

    1)Basert på estimert salgsvolum, er CO₂-ekvivalenten (karbondioksid-ekvivalenten) en enhet som kan brukes til å sammenligne den spesifikke oppvarmingseffekten (globalt oppvarmingspotensial, GWP) av ulike drivhusgasser ved å konvertere dem til mengden karbondioksid som tilsvarer samme oppvarmingseffekt.

    Nyttige linker
    SAGA™ - Den virkelige historien - Norsk webside
    ABB SAGA™ Kompleteres med påveggsprodukter
    SAGA™ - kompleteres med påveggsprodukter. Et mer miljøbevisst valg.
    ABB SAGA™ Video Den virkelige historien

    SAGA™ - Den virkelige historien - Norsk webside

    Faktaark: ABB SAGA™ Kompleteres med påveggsprodukter
    Video: SAGA™ - kompleteres med påveggsprodukter
    ABB SAGA™ Video Den virkelige historien
      
    ABB SAGA Brosjyre m Produktoversikt
    Søkemotor abbprodukter.no Produktoversikt
    ABB Electrifying the world - Lavspenningsprodukter hovedside Norge
    ABB - Kontakt oss og vi tar kontakt med deg
     ABB SAGA Brosjyre med produktoversikt
    Søkemotor: abbprodukter.no > SAGA™ 

    Hovedside: Lavspenningsprodukter

    Har du spørsmål? Fyll ut svarskjemaet.







    © Copyright 2021 ABB / ABB Electrification Norway AS / Personvern og informasjonskapsler  / Følg oss på Facebook / Følg oss på LinkedIn