ABB Logo
....
....
Resirkulerte AP9, AP10 og AP45 koblingsbokser i mange fargevalg

Resirkulerte AP9, AP10 og AP45 koblingsbokser i mange fargevalg

    Nå kan du velge koblingsbokser i flere farger for enkel fargekoding av funksjoner i installasjonen. Uansett om du velger grå, svart eller andre fargede bokser, får du en mer miljøvennlig løsning. Boksene produseres i vår fabrikk i Porvoo, Finland, som bruker 100 % fornybar energi og resirkulerte materialer uten skadelige utslipp. Dette reduserer karbonavtrykket og sparer ressurser. For eksempel reduserer AP9-boksene karbonavtrykket med 40 % og sparer 90 liter vann per boks. Den bærekraftige produksjonen og kortreiste logistikken gjør koblingsboksene til et bedre miljøvalg. De dusere fargene gir et mykere uttrykk, samtidig som kvaliteten er like høy og i tillegg gir de ekstra miljøgevinst.

    AP koblingsbokser hjelper kundene med å ta det miljøvennlige valget

    Vår klimanøytrale fabrikk i Porvoo bruker 100 % fornybar energi. Det lave karbonavtrykket til produksjonen sammen med korte logistikk-kjeder gjør AP boksene til et mer bærekraftig valg.

    AP9 fargede koblingsbokser 
    De harde delene er produsert av resirkulert plast, for et mer bærekraftig produkt. AP9 koblingsboks for påveggsmontering er utstyrt med 12 membrankabelinnføringer for kabler opp til Ø 17 mm på sidene, og to innføringer i bunn for kabler opp til Ø 19 mm. Koblingsboksene har beskyttelsesgrad IP65.

    Enkel montering
    Membranene muliggjør enkel kabelinstallasjon ved å føre de avisolerte endene gjennom membrannipplene. Dekselet festes ved å klikke lokket på, og åpnes ved å stikke en skrutrekker inn i åpningssporene. Ingen skruer er nødvendig. Boksen kan også forsegles. Boksen kan utstyres med strekkavlaster AS9.10 (el.nr. 1241000), noe som gjør installasjonen rask og enkel. Monteringstemperatur -25...+60 °C. Laget av halogenfritt material (IEC/61249-2-21). Boksene, som er egnet for våtrom, er produsert ved hjelp av en to-komponent teknologi og inkluderer membrankabelinnføringer som fungerer som pakninger.
    ABB AP bokser i alle farger i resirkulert materiale

    AP10
    AP10 i fargene grå og sort produseres også av resirkulert plast. Med dette vil samtlige fargede AP9 og AP10 bokser sørge for en vesentlig reduksjon av vannforbruk og lavere CO-2 utslipp.


    Ny AP45 koblingsboks
    Vårt siste medlem i AP-familien er AP45. Dette er en mindre koblingsboks som har mange av de samme egenskapene som AP9 boksen, og brukes når det er ønskelig med en mindre boks (105x43x40). Boksen kan utstyres med den geniale AS9.10 strekkavlasteren, har 8 membrankabelinnføringer, og beskyttelsesgrad IP65. Den kommer i fargen grå eller sort og er selvfølgelig produsert av resirkulert plast. 

    Skrueløs, enkel og tidsbesparende strekkavlaster AS9.10
    Ny smart løsning gjør skruer eller bruk av verktøy unødvendig for å feste strekkavlasteren, den sneppes bare rett inn i koblingsboksen. Kabelen er sikret med strips noe som gjør installasjonen enkel og tidsbesparende. Strekkavlasteren passer til AP9, AP10 og AP45 koblingsbokser og er selvfølgelig laget i resirkulert plast.

    EPD og ABB EcoSolutions™ - hjelper kundene med å ta miljøvennlige valg
    De fleste av oss ønsker å leve og arbeide mer bærekraftig. For å gjøre dette trenger du pålitelig informasjon om produktene du kjøper. Derfor tilbyr ABB miljødeklarasjoner (EPD) og har utviklet
    EcoSolutions™-programmet.

    ABB Type III Environmental Product Declarations (EPD) finnes for de fargede koblingsboksene og er verifisert av en tredjepart. Dette sikrer full åpenhet om miljøpåvirkningen gjennom hele produktets levetid. Du kan laste dem ned her. I tillegg er koblingsboksene sertifisert med ABB EcoSolutions™-merket, som garanterer at design og produksjon følger strenge sirkularitetsretningslinjer satt av ABB. Vårt EcoSolutions™-merke hjelper oss på veien mot mer bærekraftige produkter. Les mer om Eco Solution her

     

    ABB EcoSolutions™ - hjelper kundene med å ta miljøvennlige valg

    Tekniske spesifikasjoner og bærekraftige egenskaper
    -     ABB EcoSolutions label
    -     3-part versifisert EPD tilgjengelig for full åpenhet om produktets miljøpåvirkning
    -    De harde delene er laget av resirkulert polypropylene
    -    Bokser produsert i resirkulert plast har et redusert vannforbruk
    -    CO2 reduksjon sammenlignet med bokser laget av fossilbasert materiale
    -    Den resirkulerte plasten er testet for å ha samme eller bedre kvalitet enn fossilbasert plast
    -    Kompatibel med strekkavlaster AS9.10
    -    Beskyttelse klasse IP65
    -    Optimalisert for nordiske forhold
    -    Monteringstemperatur -25… +60 °C
    -    Halogenfri
    -    UV bestandig materiale

    Elnr:
    1241003 KOBLINGSBOKS AP45 GRÅ IP65
    1241002 KOBLINGSBOKS AP45 SORT IP65
    1241014 KOBLINGSBOKS AP9 GRÅ IP65
    1241014 KOBLINGSBOKS AP9 GRÅ IP65
    1241018 KOBLINGSBOKS AP9 GRØNN IP65

    1241019 KOBLINGSBOKS AP9 RØD IP65
    1241025 KOBLINGSBOKS AP10 GRÅ IP65
    1241001 KOBLINGSBOKS AP10 SORT IP65
    1241000 STREKKAVLASTER AS9.10 AP9/AP10

    Nyttige linker:


    Folder - AP9, AP10 og AP45 fargede koblingsbokser
    Brosjyre - AP Surface mounted junction boxes
    Webside - Surface-mounted junction boxes and accessories
    Brukermanual AP9
    EPD - Miljøerklæring
    ABB EcoSolution webside

      
    AP9 - den originale koblingsboksen
    Søkemotor abbprodukter.no Produktoversikt Koblingsbokser
    ABB Electrifying the world - Lavspenningsprodukter hovedside Norge
    ABB - Kontakt oss og vi tar kontakt med deg
    Video - AP9 - den originale koblingsboksen
    Søkemotor: Koblingsbokser og tilbehør

    Hovedside: Lavspenningsprodukter

    Har du spørsmål? Fyll ut svarskjemaet






    © Copyright 2021 ABB / ABB Electrification Norway AS / Personvern og informasjonskapsler  / Følg oss på Facebook / Følg oss på LinkedIn