ABB Logo
....
....

Robust og pålitelig, Gemini skap for krevende miljøer

Skapene er fleksible, og laget i motstandsdyktig og resirkulerbar termoplast 

Gemini-skapene er laget av motstandsdyktig og resirkulerbar termoplast, designet for å takle utfordringene i tøffe omgivelser. Enten det er i nærheten av sjøen, eller i støvete, skitne eller utsatte miljøer, gir Gemini-skapene pålitelig beskyttelse i det elektriske distribusjonssystemet. Det termoplastiske materialet sikrer at skapene er trygge, robuste og enkle å installere. I tillegg er materialet 100 % resirkulerbart, noe som gjør skapene til et mer miljøvennlig valg.
Med en høy beskyttelsesgrad på IP66, er Gemini-skapene egnet for ekstreme forhold som kalde, isete omgivelser, samt krevende utendørsmiljøer. Det unike termoplastiske materialet gjør skapene motstandsdyktige mot solens varme, UV-stråling, ild, samt kjemiske og atmosfæriske påvirkninger. Disse egenskapene gjør at skapene egner seg spesielt godt for bruk i solcelleanlegg og er den optimale løsningen for automatiserte systemer.

 

    Robust og pålitelig, ABB Gemini skap for krevende miljøer Laget i fleksibel, motstandsdyktig og resirkulerar termoplast

    Standardversjonen av Gemini-skapene

    Gemini-skapene leveres i seks forskjellige størrelser, fra 335 x 400 x 210 mm til 840 x 1005 x 360 mm (B x H x D, utvendige mål), med enten opake eller transparente (røykfargede) dører. Uansett hvilken versjon du velger, kan dørene enkelt snus og festes uten bruk av verktøy. Dørene kan åpnes 180°, noe som gir enkel tilgang til skapets innside og gjør arbeidet mer praktisk uten at døren kommer i veien. Pakningen rundt dørene garanterer en beskyttelsesgrad på IP66.

    Skapene er utstyrt med en standardlås med dobbelt spor, som enkelt kan byttes ut med en annen lås fra tilbehørslisten. Du kan bestille skapene med eller uten dører, og hver løsning har et eget artikkelnummer, ett for tomt skap uten dør, og et annet for skap med dør. Dette gir fleksibilitet i bestillingsprosessen. Når skapene leveres med dører, pakkes dørene separat utenpå skapenes esker for å unngå skade under transport. En ekstra fordel er at dørene kan monteres etter at skapet er festet på veggen.

    Gemini-skapene kan monteres på veggen med plast- eller stålfester, på en stolpe med stolpefester, eller på en pidestall. Monteringssettet leveres komplett med skruer og plastplugger (for å opprettholde IP-graden), sammen med en monteringsveiledning.


    Tekniske spesifikasjoner:

    Farge: RAL 7035 grå
    Materiale: Termoplast, to-lags sprøytestøpt, selvslukkende, 100 % resirkulerbar
    Glødetrådtest:(GWT): 750 °C
    Motstandsdyktighet: Kjemiske og atmosfæriske faktorer (vann, saltholdige væsker, syrer, baser, mineraloljer, UV-stråling)
    Mekanisk slagfasthet: IK10 (skapkapsling)
    Nominell frekvens (f): 50-60 Hz
    Merkestøtspenningsholdfasthet (Uimp): 8 kV
    Merkestrøm (In): Opptil 630 A
    Beskyttelsesklasse: II
    Omgivelsestemperatur: -25 °C til +100 °C
    Isolasjonsspenning (Ui): 1000 V AC, 1500 V DC
    Merkespenning (Ue): 690 V
    Nominell støtstrøm (Ipk, 0,1 sek): 10 kA


    Noen elnr:
    2444304 - 09: GEMINI SKAP MED OPAQUE DØR SKAP STR. 1 - 6
    2444310 - 15: GEMINI SKAP TRANSPARENT DØR SKAP STR. 1 - 6
    2534830 - 35: GEMINI SKAP UTEN DØR SKAP STR. 1 - 6

     

    Nyttige linker
    GEMINI IP66 Multipurpose Enclosures
    ABB GEMINI. THE NEW RESISTANCE - Flexible thermoplastic enclosures for harsh environments
    Søkemotor: abbprodukter.no > Gemini Termoplastikk veggskap IP66
    Søkemotor: abbprodukter.no > Gemini > Tilbehør
    Engelsk webside: GEMINI IP66 Multipurpose Enclosures
    Video: GEMINI. THE NEW RESISTANCE - Flexible thermoplastic enclosures for harsh environment

    Søkemotor: abbprodukter.no > Gemini Termoplastikk veggskap IP66

    Søkemotor: abbprodukter.no > Gemini > Tilbehør
      
    Webside Skap og kapslinger
    ABB eConfigure Devices
    ABB Electrifying the world - Lavspenningsprodukter hovedside Norge
    ABB - Kontakt oss og vi tar kontakt med deg
    Webside - Skap og kapslinger
    Sett sammen skap med eConfigure

    Hovedside: Lavspenningsprodukter

    Har du spørsmål? Fyll ut svarskjemaet







    © Copyright 2021 ABB / ABB Electrification Norway AS / Personvern og informasjonskapsler  / Følg oss på Facebook / Følg oss på LinkedIn