ABB Logo
....
....
Smissline er perfekt til motorstartere opp til 32/38A med MS116/M132/MO132 og AF09...AF38. Ved bruk av Smissline får man samme fordel som for vern, man kan gjøre endringer, utskiftninger og utvidelser i tavlen uten behov for frakobling av spenning.

SMISSLINE TP  - også ideelt for motorstartere

Et fleksibelt, tids- og kostnadsbesparende system for pluggbare enheter som gir økt personsikkerhet og oppetid. 
Smissline muliggjør tilkobling og frakobling av pluggbare lastefrie vern og andre komponenter under spenning. Dette unike og gjennomtestede systemet har vært brukt i en rekke applikasjoner over mange år. Det øker både personsikkerhet og oppetid, samtidig som det sparer tid og kostnader. Med Smissline er det ikke nødvendig med ekstra verneutstyr for å beskytte mot elektriske farer. Typiske bruksområder inkluderer datasentre, sykehus og andre installasjoner der nedetid må unngås. Link til faktaark Smissline.

    SMISSLINE til motorstartere Smissline er perfekt til motorstartere opp til 32/38A med MS116/M132/MO132 og AF09...AF38. Ved bruk av Smissline får man samme fordel som for vern, man kan gjøre endringer, utskiftninger og utvidelser i tavlen uten behov for frakobling av spenning.

    Smissline systemet passer perfekt for motorstartere opp til 32/38A med MS116/M132/MO132 motorvernbrytere og AF09...AF38 kontaktorer
    Ved bruk av Smissline får man samme fordel som for vern, du kan utføre endringer, utskiftninger og utvidelser i tavlen uten behov for frakobling av spenning. Systemet kan også benyttes sammen med motorvernbrytere og kontaktorer med innstikklemmer (K), ved bruk av egne adaptere.

    Adapter for kun motorvernbrytere
    Når du bruker MO132 får du et rent kortslutningsvern for UMC, kontaktorstartere, kompaktstartere, mykstartere og frekvensomformere. Med MS116/MS132 får du et kombinert kortslutnings- og overlastvern for kontaktorstartere og PSR mykstarter.

    Kombiadapter
    Kombiadapter for komplett DOL-starter eller dreieretningstarter gir pluggbar komplett DOL/REV-starter i en enhet. Husk adapter mellom motorvernbryter og kontaktor og evt. pinner mellom kombiadaptere ved REV-starter.

    SMISSLINE TP leveres med følgende skinner 
    Standardskinne: endematet 125A, sentermatet 200A, dobbelmating 250A
    Powerskinne: endematet 250A, sentermatet 400A

    Elnr:

    1623742 - Adapter til kun motorvernbryter
    1623738 - Kombiadapter L1,L2,L3+ N-leder til kontaktorspole
    1623739 - Kombiadapter dummy uten ledninger (til REV-start etc)
    1623748 - Pinner til sammenkobling 2 kombiadaptere (REV-start etc)
    4364480 - Adapter til MS+AF09...16
    4364481 - Adapter til MS+AF26...38

    Nyttige linker
    SMISSLINE TP
    Søkemotor > abbprodukter.no > SmissLine
    Søkemotor: abbprodukter.no > DIN-modulære produkter > SMISSLINE
    Søkemotor > Blokkontaktorer AF <100A
    Engelsk webside: SMISLINE TP
    Søkemotor > DIN-modulære produkter > SMISSLINE TP
    Søkemotor > Manuelle motorvernbrytere (MMS)
    Søkemotor > Blokkontaktorer  AF < 100A
      
    ABB Electrifying the world - Lavspenningsprodukter hovedside Norge
    Norsk webside: UMC motorkontrollere
    ABB mykstartere og motorkontroller kombinert med skytjeneste gjør veien til beslutning kortere enn noen gang
    ABB - Kontakt oss og vi tar kontakt med deg

    Hovedside: Lavspenningsprodukter

    Norsk webside: UMC motorkontrollere
    Norsk webside: Mykstartere

    Har du spørsmål? Fyll ut svarskjemaet







    © Copyright 2021 ABB / ABB Electrification Norway AS / Personvern og informasjonskapsler  / Følg oss på Facebook / Følg oss på LinkedIn