ABB Logo
....
....
Sikkert og oversiktlig med den nye stilfulle  4,3” Basic porttelefon-skjermen

Sikkert og oversiktlig med ny og stilfull 4,3” Basic porttelefon-skjerm

Den nye oppgraderte Basic-skjermen for ABB Welcome porttelefon-system er utstyrt med en skarp og tydelig 4,3-tommers skjerm, som gir deg full oversikt over hvem som ringer på.

Brukervennlig design for alle
Med 6 intuitive berøringsknapper, markert med enkle symboler, sikrer skjermen en smidig og problemfri betjening. Uansett om det gjelder å åpne døren eller kommunisere med gjester, er funksjonene alltid lett tilgjengelige med et enkelt trykk. For personer med høreapparat sørger den innebygde teleslyngen for at lyden overføres direkte til høreapparatet. (Egne versjoner uten teleslynge er også tilgjengelige).

 

    Sikkert og oversiktlig med ny og stilfull 4,3” Basic porttelefon-skjerm

    Stil og eleganse i hjemmet
    Det moderne, stilrene designet er ikke bare funksjonelt, men gir også hjemmet et estetisk løft. Med sin diskrete og elegante utforming passer denne skjermen sømløst inn i ethvert interiør, samtidig som den forbedrer hverdagsfunksjonene.


    Skjermen leveres i to varianter
    Velg mellom den tradisjonelle løsningen med rør, eller en mer moderne handsfree-versjon for maksimal komfort og fleksibilitet.

    Sikkert og oversiktlig med den nye stilfulle  4,3” Basic porttelefon-skjermen

    Noen Elnr.
    6307480     WM VIDEO SVARAPP. BASIC 4.3” M/TELESLYNGE
    6307481     WM VIDEO SVARAPP. BASIC 4.3” M/RØR M/TELESLYNGE
    6307482     WM VIDEO SVARAPP. BASIC 4.3”
    6307483     WM VIDEO SVARAPP. BASIC M/RØR

    Finn ut mer om vårt porttelefonssystem ABB Welcome M
    Enten det gjelder eneboliger, flermannsboliger, boligblokker med flere hundre leiligheter, eller komplekser med høye sikkerhetskrav, er Welcome M løsningen. Systemet tilbyr et robust og stilfullt porttelefonsystem med funksjoner som kameraovervåking, adgangskontroll, internoppringing med viderekobling av samtaler, og mye mer. Systemet har også integrasjon mot hjemmeautomasjonssystemet free@home og KNX.

    Welcome M-porttelefonsystem passer perfekt for alle slags boliger og for næringsbygg med flere avdelinger eller firmaer.

    Fordeler og funksjoner
    Utendørsstasjoner og svarapparater med både lyd og bilde gir klar audiovisuell kommunikasjon. Systemet kan også integreres direkte med KNX og free@home.

    Teknisk informasjon
    Systemet kables med 2 tråds bus og har mange muligheter. Man får flere muligheter for åpning av dørlåser, også via app, i tillegg kan man koble til ekstra kameraer for bedre overvåkning. Det kan tas bilder og lagre fra utendørsstasjoner med video. Utestasjonene er utført i IK07 vandalsikkert design.

    Oppsummert:
    - Enkelt oppsett
    - Enkel kabling
    - Mange muligheter
    - Solid og moderne design

    Linker:

    Bo sikrere og mer komfortabelt med Welcom M porttelefon
    abbprodukter.no > Produktoversikt > Welcome M porttelefon system
    Welcome M porttelefon-konfigurator

      
    Webside - Door Entry and Access Control Systems
    Søkemotor abbprodukter.no Produktoversikt
    ABB Electrifying the world - Lavspenningsprodukter hovedside Norge
    ABB - Kontakt oss og vi tar kontakt med deg

    Webside - Door Entry and Access Control Systems

    Søkemotor: abbprodukter.no >  4,3" Basic skjermer

    Hovedside: Lavspenningsprodukter

    Har du spørsmål? Fyll ut svarskjemaet







    © Copyright 2021 ABB / ABB Electrification Norway AS / Personvern og informasjonskapsler  / Følg oss på Facebook / Følg oss på LinkedIn