ABB Logo
....
....
D11 og D13 - effektive målere for bærekraftig drift.

Nye D11 og D13 er effektive energimålere for bærekraftig drift

For å få full kontroll over energiforbruket i næringsbygg, industrianlegg, datasentre eller for eksempel sykehus, er det avgjørende med gode måleløsninger. I næringsbygg sikrer nøyaktig energimåling blant annet korrekt fakturering til leietakere. I industrien bidrar måling til å redusere driftskostnader, mens i datasentre er detaljert analyse nødvendig for å oppdage problemer, beskytte utstyr og blant annet unngå nedetid.

ABB leverer bærekraftige energimåleløsninger som øker produktiviteten og reduserer energiforbruket. Våre nye D11 15 og D13 15 energimålere passer perfekt til alt fra næringsbygg og industrianlegg til datasentre, boliger, elbilladestasjoner og produksjonsanlegg for energi.

    Våre nye energimålere D13 15 og D11 15 erstatter nå B23 C13 og B21 C11

    Mindre og mer bærekraftige
    Våre energimålere er kompakte og laget av minst 70 % resirkulert plast, noe som gjør dem til et mer bærekraftig valg. De sikrer nøyaktig energiovervåking og dekker alle grunnleggende behov for måling i elektriske anlegg.

    Med en tolinjers skjerm og ny menystruktur er dataene enklere å lese. Det raske oppsettet gjør at måleren er klar til bruk umiddelbart.

    Nye D11 og D13 er effektive energimålere for bærekraftig drift

    Optimalisert fotavtrykk
    De nye målerne tar 25–50 % mindre plass i skapet og er perfekte for plassbesparelse.

    Innebygd bærekraft
    D11 og D13 er utviklet med fokus på miljøet. Kapslingen er laget av 70 % resirkulert plast, manualene av resirkulert papir, og emballasjen er FSC-sertifisert papp uten engangsplast.

    Forbedret brukervennlighet
    Installasjon og igangkjøring går raskere med forbedret menystruktur. Et enkelt oppsett for innledende innstillinger gjør konfigurasjon og drift smidigere.

    Fleksibel tilkobling
    D11 og D13 støtter Modbus RTU og Mbus-protokoller, og kan enkelt integreres i systemer som ABB InSite, ABB Energy and Asset Manager, eller tredjeparts BMS og SCADA.

    Teknisk informasjon

    Nominell spenning:
    - D13 15: 3P+N | 220/380 VAC og 240/415 VAC
    - D11 15: 1P+N | 220-240VAC

    Maksimal strøm:
    - D13 15: 65A
    - D11 15: 40A

    Energimåling:
    - Aktiv B, (Cl.1)
    - Reaktiv, Cl.2

    Driftsforhold:
    - Driftstemperaturområde fra -40°C til +70°C
    - 2.000m høyde

    Noen el-nummer

    8002565 - MÅLER 1F D11M
    8002566 - MÅLER 1F D11
    8002567 - MÅLER 1F D11M Modbus
    8002568 - MÅLER 1F D11 Modbus
    8002569 - MÅLER 1F D11M Mbus

    8002570 - MÅLER 3F D13M
    8002571 - MÅLER 3F D13
    8002572 - MÅLER 3F D13M Modbus
    8002573 - MÅLER 3F D13M Mbus
    .
    ,
    .
    .
    ,
    .
    Brosjyre eng: D11 15 and D13 15 energy meters Measure energy, easily
    Søkemotor abbprodukter.no Produktoversikt
    ABB Electrifying the world - Lavspenningsprodukter hovedside Norge
    ABB - Kontakt oss og vi tar kontakt med deg

    Brosjyre eng: D11 15 and D13 15 energy meters Measure energy, easily

    Søkemotor – abbprodukter.no >Produktoversikt målere

    Hovedside: Lavspenningsprodukter

    Har du spørsmål? Fyll ut svarskjemaet







    © Copyright 2021 ABB / ABB Electrification Norway AS / Personvern og informasjonskapsler  / Følg oss på Facebook / Følg oss på LinkedIn