ABB Logo
....
....
AUB60 og AUB60H betongbokser er spesielt designet for å møte behovene til nåværende og fremtidige betongstøpeløsninger og elektriske installasjoner. To versjoner er tilgjengelige: AUB60 med 67 mm høyde og AUB60H med 82 mm høyde.

 

Praktiske betongbokser for innstøping - AUB60 og AUB60H

Våre betongbokser er spesielt designet for å møte behovene til nåværende og fremtidige betongstøpeløsninger og elektriske installasjoner. To versjoner er tilgjengelige: AUB60 med 67 mm høyde og AUB60H med 82 mm høyde.

Effektivt og enkelt
Boksene er enkle å bruke og bidrar til økt effektivitet i alle ledd av prosessen. Det finnes flere metoder for å tilpasse boksene til ulike støpeformer, og det er mulig å finne en optimal løsning for enhver innstøping. Boksene er kompatible med både fleksible og stive rør på 20 og 25 mm, har en justerbar monteringsring og stor innvendig plass som forenkler el-installasjonen.

    Praktiske betongbokser for innstøping - AUB60 og AUB60H
    Roterbar, vipper og trinnløst justerbar monteringsring gjør det raskt og enkelt å finjustere festeskrueplasseringen etter støpning. Monteringsringen kan tiltes opptil fire grader, og dybden kan justeres fra 0 til 15 mm. Betongboksen har to innebygde 25/20 mm stusser for rørtilkobling, og kan brukes med 20 eller 25 mm rør uten ekstra tilbehør. 

    Opptil seks rør kan kobles til boksen i forskjellige retninger, og ekstra stusser er tilgjengelige som tilbehør. Alle stusser har låsefjær for sikker tilkobling. 


    Ett inntak er alltid åpent, mens det andre er forseglet med en verktøyfri plugg som kan brukes til å tette 20 mm rør.

    Praktiske betongbokser for innstøping - AUB60 og AUB60H

    CC71- og CC85-kombinasjoner kan settes sammen uten tilbehør ved å enkelt klikke boksene sammen. De stive koblingene gjør dem lette å håndtere og sikrer at kombinasjonene holder seg intakte og ikke lekker under støpeprosessen. 

    Større c/c-avstandskombinasjoner kan også lages, en ASN85 øker c/c-avstanden med 15 mm. Knock-outs fjernes enkelt med en hammer. Den store innvendige plassen gjør elektrisk installasjon enkel og effektiv.

    Funksjoner

    • Tilgjengelig i 2 forskjellige høyder, 67 eller 82 mm.
    • 2 stk. 20/25 mm innføringer med låsefjær.
    • Ytterligere innføringer kan monteres i alle retninger (tilgjengelig som tilbehør).
    • Roterbar, trinnløs monteringsring, kan tiltes 0–4°.
    • Stor innvendig plass for enkel installasjon.
    • Ulike måter å koble boksen til støpeformen. 
    • Laget av halogenfritt materiale (IEC/61249-2-21).
    • Oppfyller kravene til glødetrådtesten iht. standarden IEC/EN60670: 2005 (650 °C).
    Praktiske betongbokser for innstøping - AUB60 og AUB60H Tilbehør

      Kompatibelt tilbehør:

      • ANN25.20 stussinnføring

      • ASN85 skjøtestykke 85 mm

      • AS25 spikerhylse

      • AS101 avstandsbrakett

      Elnr:
      1220060     AUB60          Veggboks 2-løp for innstøping 2 x 20/25 mm
      1220061     AUB60H        Veggboks 2-løp for innstøping, høy med  stusser  2 x 20/25 mm
      1220062     ANN25.20     Stuss for AUB betongbokser
      1220065     AS25             Spikerhylse for feste av bokser
      1220066     ASN85          Skjøtestykke for AUB betongbokser
      1220068     AS101           Avstandsbrakett for montering av bokser i betongvegger
       

      abbprodukter.no - Søkemotor - Produktoversikt
       

      Webside eng: ABB system BeTon Mounting Boxes

      Nyttige linker
      Flyer Betongbokser norsk
      Video Betongbokser (YouTube)
      ABB Electrifying the world - Lavspenningsprodukter hovedside Norge
      ABB - Kontakt oss og vi tar kontakt med deg

      Flyer: Betongbokser

      Video: Betongbokser (YouTube)

      Hovedside: Lavspenningsprodukter

      Har du spørsmål? Fyll ut svarskjemaet







      © Copyright 2021 ABB / ABB Electrification Norway AS / Personvern og informasjonskapsler  / Følg oss på Facebook / Følg oss på LinkedIn