ABB Logo
....
....
Sorte dekklokk for vegg- og takbokser

 

Sorte dekklokk for vegg- og takbokser 
AK1.1M og AK5M er laget av resirkulert plast

ABB tilbyr sorte dekklokk for både vegg- og takbokser laget av resirkulert plast. Disse dekklokkene er ideelle for bruk i tørre omgivelser (IP20) og passer spesielt godt til sorte vegger og tak, der de harmonerer med omgivelsene.

AK1.1M dekklokk for takboks 
Denne er designet for takbokser med skrueavstand c/c 70-78 mm. Det leveres med to skruer (M4 x 20 mm) som passer til ABB takbokser AU70 og AU70FR. 

AK5M sort dekklokk for veggboks 
Denne er egnet for standard veggbokser med skrueavstand c/c 60 mm. 

Begge dekklokkene leveres med blindplugger for å skjule skruehullene og sikre en pen finish, og de er laget av halogenfritt materiale (IEC/61249-2-21).

    Sorte dekklokk for vegg- og takbokser  AK1.1M og AK5M er laget av resirkulert plast
    Bildet viser AK1.1M t.v. og AK5M t.h.

    Begge dekklokkene er produsert i ABBs net-zero fabrikk i Porvoo, Finland, med bruk av resirkulert industriplast.

    Elnr:
    1235001   AK1.1M  Taklokk slett m/propp, sort  10/100 

    1235060   AK5M      Vegglokk slett, sort  10/100/1000



    abbprodukter.no - Søkemotor - Produktoversikt

     

    Nyttige linker
    Sorte dekklokk for vegg- og takbokser
    ABB Electrifying the world - Lavspenningsprodukter hovedside Norge
    ABB - Kontakt oss og vi tar kontakt med deg

    Flyer: Sorte dekklokk norsk

    Hovedside: Lavspenningsprodukter

    Har du spørsmål? Fyll ut svarskjemaet







    © Copyright 2021 ABB / ABB Electrification Norway AS / Personvern og informasjonskapsler  / Følg oss på Facebook / Følg oss på LinkedIn