ABB Logo
....
....
Tavlemontert visualiseringsenhet med kobling mot APP (IOS og Android) på smarttelefoner, nettbrett, Mac eller PC. KNX APP-Control Server gjør det mulig for smarttelefoner, nettbrett og bærbare datamaskiner å fungere som praktiske fjernkontroller for KNX smarthussystemet.

KNX APP-Control server - Mange funksjoner, total kontroll i én app

KNX APP-Control server gjør det mulig for smarttelefoner, nettbrett og datamaskiner å fungere som praktisk fjernkontroll og overvåkning for KNX systemer. Den har fått et nytt navn, et oppdatert grensesnitt og nye funksjoner, og kobler KNX-installasjonen til datanettverket. Dette gir brukerne mulighet til å kontrollere alle KNX-funksjoner i bygninger og hjem, samt forenkler idriftsettelse, fjernprogrammering og gir forbedret feilsøking for installatør/integrator.

Smart energistyring
KNX APP-Control server tilbyr flere fordeler, inkludert energibesparelser gjennom smart energistyring, som kan redusere energikostnader med opptil 30%. Den har også en brukervennlig design med mulighet for tilpasning, og gir full fjernovervåking og kontroll av KNX-systemet.

Fordeler for sluttbrukeren
Energibesparelser: Optimalisering av energiforbruk.
Brukervennlig design: Forbedret grensesnitt med mørk og lys modus.
Tilpasning: Brukerne kan tilpasse appen etter egne preferanser.
Fjernovervåking og kontroll: Integrasjon av smartenheter som fjernkontroller for KNX-systemet.



Fordeler for installatører og systemintegratorer
Forenklet idriftsettelse:
Oppdateringer gjør det enklere å importere KNX-prosjekter og legge til kontroller.
Fjernprogrammering: Installatører kan nå programmere KNX-systemet eksternt via en sikker tilkobling.
Forbedret effektivitet: Grafisk logikkredigerer gjør det mulig å lage og teste funksjoner før de lastes opp til enheten.
Enklere feilsøking: KNX telegram-opptaker gjør det lettere å identifisere problemer i installasjonen.

    KNX APP-Control Server gjør det mulig for smarttelefoner, nettbrett og bærbare datamaskiner å fungere som praktiske fjernkontroller for KNX smarthussystemet

    Tekniske data:
    - Fullstendig nettbasert idriftsettelse og ingen begrensning i antall objekter eller gruppeadresser.
    - Bygnings automatisering: bryter, trykknapp, dimming (også RGB, RGBW og Tunable white), persienner og persienner med og uten posisjonering, RTC-kontroll, scene/sekvenser, Sonos-kontrollelement, timing, Philips Hue (maks. 5 bridges), Displayelement , EL-lader.
    - Underholdning: Sonos - KNX bridge, multimedia integrasjon via UPnP.
    - Infotainment: overvåking av bruksdata i opptil 3 år, 4 dagers værmelding.
    - Sikkerhet: Videoovervåking med IP-kameraer
    - Energiovervåking og styring.
    - Tidsprogrammer og scener kan lages av sluttkunden.
    - Tilstedeværelsessimulering.
    - Fjernprogrammering og overvåkning av enheten og KNX-installasjonen.
    - Online og offline KNX telegramopptaker (med fileksport).
    - Modbus TCP Client (1000 objekter).
    - BACnet Server (1000 objekter).
    - Tilgang via KNXnet/IP-tunneling (KNX IP Secure).
    - Innebygd KNX-ruter (KNX IP Secure).
    - Grafisk logisk editor.
    - Inntil 32 RTC-kontrollere


    Finn ut mer på vår engelske webside om KNX APP-Control server

    Elnr:
    4544245 CT/S2.1 KNX APP-Control Server

    Nyttige linker
    Webside: KNX APP Control Server (eng)
    ABB KNX APP Control Server presentasjon
    ABB Electrifying the world - Lavspenningsprodukter hovedside Norge
    ABB - Kontakt oss og vi tar kontakt med deg
    Webside: KNX APP-Control server (eng)
    Presentasjon: KNX APP-Control server (eng)

    Hovedside: Lavspenningsprodukter

    Har du spørsmål? Fyll ut svarskjemaet







    © Copyright 2021 ABB / ABB Electrification Norway AS / Personvern og informasjonskapsler  / Følg oss på Facebook / Følg oss på LinkedIn