ABB Logo
....
....
M-List - Nå tilgjengelig i en kortere utgave Med M-List Mini opplever du samme kvalitet og ytelse som den større utgaven, men nå i en mer praktisk størrelse for begrensede installasjonsområder. M-List Mini er en kompakt og halogenfri festelist designet for 8 stk. fleksible eller stive rør (16/20 mm). Den kan festes oppå hverandre, noe som gjør den ideell for rask og oversiktlig montering av rørinstallasjoner

M-List - Nå tilgjengelig i en kortere utgave

Opplev samme kvalitet og ytelse, nå i en mindre og mer praktisk størrelse. Perfekt for begrensede installasjonsområder.

M-list Mini - Perfekt for å feste og organisere rør
Spar tid på monteringen med ABBs geniale halogenfrie montasjelist. Den er laget for 8 stk. fleksible eller stive rør (16/20 mm). Det er mulig å bygge montasjelistene oppå hverandre. Perfekt for rask og oversiktlig montering av en rørinstallasjon.

Praktisk, rask og oversiktlig montering
M-list mini har en lengde på 217 mm og en høyde på 27 mm. Den er perfekt for montering i tak og vegger. Den er godt egnet som rørfester ved innstøping. M-listen er laget av resirkulerbar LSZH halogenfritt materiale. Miljømerker: BVB, Sunda Hus.

Doble klemmer gir sikker montering
Universalklemmer for 16/20 mm fleksible og stive rør. Doble klemmer sikrer sikker tilkobling og retning av monterte rør.

Låseribber
Låseribber holder rørene godt på plass slik at de ikke glir, de er utformet slik at låseribben ikke forstyrrer feste av stive rør.

Forsenkede skruehull
Forsenkede skruehull gir enkel skrumontering av M-list uansett overflate. M-listen er designet for arbeid med ulike verktøy, inkludert spikerpistol.

Forhåndsmerket skruetårn
Forhåndsmerkede skruetårn gir enkel og sikker montering av ekstra lag med rør. Det nedre skruetårnet skal være kryssformet og den øvre sirkelformet. Kan også brukes med vanlige snekkerskruer.

    M-List - Nå tilgjengelig i en kortere utgave Med M-List Mini opplever du samme kvalitet og ytelse som den større utgaven, men nå i en mer praktisk størrelse for begrensede installasjonsområder. M-List Mini er en kompakt og halogenfri festelist designet for 8 stk. fleksible eller stive rør (16/20 mm). Den kan festes oppå hverandre, noe som gjør den ideell for rask og oversiktlig montering av rørinstallasjoner

    Tekniske detaljer:
    - For stive eller fleksible rør med dimensjon 16 mm eller 20 mm
    - Maksimalt anbefalt antall lister som skal monteres oppå hverandre er 3 stk.
    - Anbefalt skruetype for montering av 2 lister sammen: flate skruer, diameter 3,9 +-0,2 mm og minimum lengde 40 mm
    - Anbefalt avstand mellom to lister: 1200 mm, 600 mm når M-list er bygget oppå hverandre
    - Temperaturområde for bruksforhold: -5 - +40C
    - Type og dimensjoner på festematerialer som brukes til å feste M-listen til vegg, gulv eller tak skal være i samsvar med overflatetype

      Elnr:
      1303966 - M-LIST MINI FOR 8 STK 16/20MM RØR
      1303965 - M-LIST FOR 16 STK 16/20MM RØR
      abbprodukter.no -
      Søkemotor - Produktoversikt

      Nyttige linker
      M-List montasjevideo norsk
      Webside - M-list pipe clamps (eng)
      ABB Electrifying the world - Lavspenningsprodukter hovedside Norge
      ABB - Kontakt oss og vi tar kontakt med deg

      M-List montasjevideo norsk

      Webside - M-list pipe clamps (eng)

      Hovedside: Lavspenningsprodukter

      Har du spørsmål? Fyll ut svarskjemaet







      © Copyright 2021 ABB / ABB Electrification Norway AS / Personvern og informasjonskapsler  / Følg oss på Facebook / Følg oss på LinkedIn