ABB Logo
....
....
Effektiv viftestyring med hastighetsregulator MSC230

Effektiv viftestyring med hastighetsregulator MSC230

Hastighetsregulator MSC230 er en enkel og effektiv løsning for å forbedre ventilasjonen på baderommet og redusere fuktighet.

Den fungerer som en tradisjonell hastighetsregulator, men er nå tilgjengelig med Bluetooth-tilkobling. Dette gir deg muligheten til å programmere dine egne energibesparende innstillinger.

Moderne viftestyring med Bluetooth
Hastighetsregulatoren kan kobles til ABB EcoControl mobilapp, som lar deg lage ditt eget energispareprogram. Dette gir en enkel måte å kontrollere og tilpasse viftehastigheten til dine egne behov.

Reduser romfuktigheten
Med hastighetsregulatoren kan du effektivt fjerne overflødig fuktighet fra luften, noe som reduserer risikoen for mugg og andre fuktrelaterte problemer. Dette bidrar til et sunnere og mer komfortabelt inneklima.

Enkel å installere
Den lave innbyggingsdybden og tilkoblingsklemmer av høy kvalitet, med skruterminaler, gjør hastighetsregulatoren enkel å installere.

Smart styring og overvåkning med ukentlig tidsplan. Manuelt eller med EcoControl mobilapp.
Den ukentlige tidsplanen lar deg angi innstillinger for ulike dager, slik at du slipper manuell justering av hastighetsregulatoren. Brukeren kan også lage et program som automatisk veksler mellom normal modus og økohastighet, for eksempel om natten eller når rommet ikke er i bruk. Dette øker komforten, og sparer energi og penger over tid. ABB EcoControl mobilappen gjør det enkelt å overvåke viftehastigheten time for time de siste syv timene, samt gjennomsnittlig daglig hastighet for de siste syv dagene. Appen lar deg lage og kontrollere ukeplanen, og den er gratis tilgjengelig for både iOS- og Android-enheter.

    Funksjoner:
    •    230VA, IP21
    •    1-fas viftemotor kontroll
    •    Innebygd energisparende planlegger/tidprogram
    •    Bluetooth

      Effektiv viftestyring med MSC230 - Fjernkontroll
      El.nummer:
      1471391   MSC230-916  SAGA™ hastighetsregulator, uten ramme
      1471389   MSC230-214  Jussi hastighetsregulator, uten ramme
      1471390   MSC230-84    IMPRESSIVO® hastighetsregulator, uten ramme

      abbprodukter.no - Søkemotor / Produktoversikt
      Effektiv viftestyring med hastighetsregulator MSC230
      Webside - Efficient Speed Controler (eng)
      ABB Electrifying the world - Lavspenningsprodukter hovedside Norge
      ABB - Kontakt oss og vi tar kontakt med deg

      Video YouTube - Effektiv hastighetsregulator

      Webside - Efficient Speed Controller (eng)

      Hovedside: Lavspenningsprodukter

      Har du spørsmål? Fyll ut svarskjemaet







      © Copyright 2021 ABB / ABB Electrification Norway AS / Personvern og informasjonskapsler  / Følg oss på Facebook / Følg oss på LinkedIn