ABB Sähkönjakelun Roadshow 2025

Koko Suomen laajuinen ABB Sähkönjakelun Roadshow järjestetään jo seitsemännen kerran, 19.5.-13.6.2025.

Yli 100 neliön liikkuva messuosasto tuo ABB:n uusimmat sähköjakelun tuotteet, ratkaisut ja palvelut suoraan luoksesi.

Tule tutustumaan tarjontaan asiantuntijoidemme opastuksella!

 

Paikkakunnat ja pysäkit

Rekan aukioloajat

Rekka on auki päivittäin klo 8.30-11.30 & 13.00-16.00. Huom! Maarianhaminassa rekka on auki klo 8.30-13.00.

Jotta vierailusi olisi mahdollisimman sujuva, ilmoittauduthan edeltävän päivän aikana.

Ilmoittaudu tästä


Rekassa esittelemme

SafeRing/SafePlus Air

Kompakti kaasu- ja kuivailmaeristeinen kojeisto toisiojakeluun, enintään 24kV. Puffer-tyyppinen kuormakytkin (LBS) erityisesti SF6-vapaisiin sovelluksiin. Kuormavirtojen katkaisu toimii kuivassa ilmassa.

UniSec Air

Sisätiloihin tarkoitettu SF6-vapaa ilmaeristeinen kojeisto toisiojakeluun, enintään 24kV. Sisältää kuormakytkimen (LBS) ja GSec Air erottimen.

IS-limiter


Maailman nopein oikosulkuvirran rajoitukseen käytettävä katkaisija. IS-limiter soveltuu moneen käyttötarkoitukseen ja usean muuntamon yhdistämiseen.


 

TRAFCOM


Mittaa ja valvoo muuntajien kuntoa seuraamalla reaalijassa niiden kuormitusta, lämpötiloja, tärinää, osittaispurkauksia ja ikääntymistä.

Furse®

FURSE salamasieppari on kokonaisratkaisu maadoitukseen ja salamasuojaukseen.

Lisäksi esillä:

  • UniGear kojeisto
  • Mittamuuntajat ja sensorit
  • UFES
  • REX615
  • Suojarelepalvelut
  • Kytkinlaitepalvelut
  • UPS-laitteet
  • UPS-palvelut
  • MNS
  • Emax 2 Retrofit