ABB Logo

InSite SCU200 energiovervåkingssystem

....
....
Selected Optimized Coordination – SOC

Overvåk dashbordet og virksomheten din med fleksibiliteten til SCU200
SCU200 er den ideelle energistyringsløsningen for både nye installasjoner og ettermontering i eksisterende tavler. Den fleksible flatkabelen til InSite-bussen muliggjør installasjon av strømsensorer, intelligente hjelpe- og signalkontakter, samt moduler med digitale innganger og utganger.

Hvis det er behov for å måle flere kurser, muliggjør strømsensorene plassoptimalisering ved at de ikke tar opp plass på DIN-skinnen. De kan installeres både på vernet og i skapet, og er utviklet i samarbeid med tredjeparter.
InSite SCU200 støtter også integrering av enheter som kommuniserer i Modbus RTU og Modbus TCP.

Frittstående eller del av et større system
InSite SCU200 har en nettserver tilgjengelig via nettleser (f.eks. Google Chrome) for oppsett og bruk. Den tilbyr visning av øyeblikksverdier, nedlasting (som kan planlegges) av rapporter i CSV-format, sending av hendelsesrelaterte e-poster og kontroll over produksjon. Det innebygde dataminnet er på 3 GB og kan utvides opptil 128 GB med microSD.
Det er mulig å integrere systemet i et overordnet toppsystem, for eksempel et BMS eller SCADA, via Modbus TCP eller FTP.

Se videoopplæringene på YouTube for hjelp med oppsettet og for å forklare kunden din hvordan man bruker InSite SCU200. Link til video. 

Produktoversikt:
8002534 - Kontrollenhet SCU200  
8002535 - Kontrollenhet SCU200W  (wi-fi) 
8027309 - DM11 - 4 digitale inngangsmoduler  
8027310 - DM00 - 4 digitale utgangsmoduler  
8027316 - DM10 - 2 inngangs- + 2 utgangsmoduler -  
8002545 - INS110 - Flatkabel 10 m
8027318 - INS135 - Sett med 35 kontakter  
8002572 - Måler D13M - 3-fas direktemåler, Modbus (65A)
8204075 - Måler B24 - 3-fas trafomåler, Modbus


Link til produktoversikt abbprodukter.no/søkemotor

 

Link til flyer: Insite SCU200

Nyttige linker
InSite SCU200 energiovervåkingssystem
Webside: InSite configurator
ABB Electrifying the world - Lavspenningsprodukter hovedside Norge
ABB - Kontakt oss og vi tar kontakt med deg
Webside: Insite energy management system
Webside: InSite Configurator

Hovedside: Lavspenningsprodukter

Har du spørsmål? Fyll ut svarskjemaet







© Copyright 2021 ABB / ABB Electrification Norway AS / Personvern og informasjonskapsler  / Følg oss på Facebook / Følg oss på LinkedIn