ABB Logo
....
....
Sikre anlegget ditt med vårt pålitelige overlastvern S200MF

Vårt overlastvern er utstyrt med en imponerende bryterkapasitet på 10 kA og D-karakteristikk, noe som gir optimal beskyttelse mot overbelastning. Vernet er designet for å oppdage og håndtere høyere strømmer raskt, noe som bidrar til å forhindre skader på utstyr og reduserer risikoen for driftsstans. Med fokus på både sikkerhet og effektivitet, er dette produktet en ideell løsning for både industrielle og kommersielle applikasjoner.

Overlastvernet er kompatibelt med både gaffelskinne og pinneskinne, noe som gir fleksibilitet i installasjonen og gjør det til et pålitelig valg for en rekke bruksområder, inkludert bolig, forretningsbygg og industri.

Funksjoner:
•    Beskytter og overvåker kretser som motorer, transformatorer og hjelpestrømkretser mot overlast og kortslutning.
•    Utmerket til bruk i kretser med høye startstrømmer (for eksempel motorer og lavspennings transformatorer).
•    Bruksområde: Bolig, forretningsbygg og industri.
•    Standard: IEC/EN 60947-2, IEC/EN 60898.
•    Kortslutningsstrøm (Icn): 10 kA.

Tekniske data:
•    Nominell bryteevne (kA): 10
•    Utløsningskarakteristikk: D
•    Spenningstype: AC
•    Poler: 2-3
•    Merkespenningsnivå (V): 400
•    Omgivelsestemperatur under drift (°C): -25 til 55

Ved å velge vårt overlastvern, sikrer du en trygg og pålitelig drift av ditt elektriske anlegg.



Produktoversikt:
Elnr.           Varetekst
1682590    OVERLASTVERN S202MF OV25
1682591    OVERLASTVERN S202MF OV32
1682592    OVERLASTVERN S202MF OV40
1682593    OVERLASTVERN S202MF OV50
1682594    OVERLASTVERN S202MF OV63
1682595    OVERLASTVERN S203MF OV25
1682596    OVERLASTVERN S203MF OV32
1682597    OVERLASTVERN S203MF OV40
1682598    OVERLASTVERN S203MF OV50
1682599    OVERLASTVERN S203MF OV63
1682605    OVERLASTVERN S203MF OV25NA
1682606    OVERLASTVERN S203MF OV32NA
1682607    OVERLASTVERN S203MF OV40NA
1682608    OVERLASTVERN S203MF OV50NA
1682609    OVERLASTVERN S203MF OV63NA

Nyttige linker
Søkemotor: abbprodukter.no - Produktoversikt S200MF
ABB Electrifying the world - Lavspenningsprodukter hovedside Norge
ABB - Kontakt oss og vi tar kontakt med deg
Søkemotor: abbprodukter.no - Produktoversikt S200MFF

Hovedside: Lavspenningsprodukter

Har du spørsmål? Fyll ut svarskjemaet







© Copyright 2021 ABB / ABB Electrification Norway AS / Personvern og informasjonskapsler  / Følg oss på Facebook / Følg oss på LinkedIn