ABB Logo
....
....
ABB lanserer nye solavskjermingsaktuatorer   Øk komforten for byggets brukere – både i arbeid og fritid – med våre intelligente ABB i-bus® KNX fasadekontrollprodukter.

ABB lanserer nye solavskjermingsaktuatorer 

Øk komforten for byggets brukere – både i arbeid og fritid – med våre intelligente ABB i-bus® KNX fasadekontrollprodukter. 


Takket være vårt brede utvalg av aktuatorer for persienner, screens og markiser, effektiviseres både solavskjerming og klimakontroll, samtidig som sikkerheten og komforten økes i alle typer bygg.
 

ABB lanserer nye solavskjermingsaktuatorer

Solavskjermingsaktuatorer for intelligent styring via ABB i-bus® KNX
ABB sine solavskjermingsaktuatorer er utviklet for presis og pålitelig styring av uavhengige 24V DC og 230V AC motorer, og passer perfekt til persienner, markiser, dører, vinduer og ventilasjonsklaffer. Enhetene drives direkte av KNX-spenning, noe som eliminerer behovet for ekstra hjelpespenning. For økt sikkerhet er utgangskontaktene elektromekanisk låst mot hverandre. Manuell betjening er enkelt tilgjengelig via trykknapper på enhetens front, og statusindikatorer med lysdioder gir tydelig visning av utgangenes tilstand. Disse kan også diagnostiseres og testes med ABB i-bus® Tool. Aktuatorene støtter KNX Data Secure og kan konfigureres med væralarm for beskyttelse av utvendige solskjermingssystemer. Ved integrasjon med værstasjon og lysfølere oppnås avansert og effektiv automatikk. Serien inkluderer også modeller med vandringsdeteksjon og innganger for konvensjonelle persiennebrytere, tilpasset individuell utgangsstyring.



Funksjoner og egenskaper 
- Bred portefølje som dekker de fleste behov 
- Manuell betjening som kan blokkeres på hver kanal. 
- Avanserte alarm- og styringsfunksjoner 
- 24V DC og 230V AC 
- 2, 4, 8 og 12 kanaler 
- Logikk innebygget 
- Status fra hver utgang  
- Scenefunksjonalitet 
- Egne utgaver med vandringsdeteksjon 
- Egne utgaver med inngang for konvensjonelle brytere for hver utgang



Noen produkteksempler:  
4545050 PERSIENNEAKTUATOR JRA/S8.230.2.2
4545051 PERSIENNEAKTUATOR JRA/S12.230.2.2
4545054 PERSIENNEAKTUATOR JRA/S8.230.5.2
4545060 PERSIENNEAKTUATOR JRA/S4.24.2.2
Nyttige linker
Link engelsk webside: Shading Control
Engelsk webside: Solavskjerming Fasadekontrol
Engelsk brosjyre: Boost building’s efficiency with automated façade control
Engelsk utvalgstabell: Shading Control
Engelsk webside: Shading Control
Engelsk webside: Fasade Control
Engelsk brosjyre: Boost building’s efficiency with automated façade control
Engelsk utvalgstabell: Shading Control
Søkemotor: abbprodukter.no - Produktoversikt persienneaktuatorer JRA
ABB Electrifying the world - Lavspenningsprodukter hovedside Norge
ABB - Kontakt oss og vi tar kontakt med deg

Søkemotor: abbprodukter.no - Produktoversikt persienneaktuatorer JRA

Hovedside: Lavspenningsprodukter

Har du spørsmål? Fyll ut svarskjemaet







© Copyright 2021 ABB / ABB Electrification Norway AS / Personvern og informasjonskapsler  / Følg oss på Facebook / Følg oss på LinkedIn