ABB lanserer Busch-Watchdog PRO – en ny generasjon bevegelsesdetektore for innendørs og utendørs bruk. Med støtte for flere systemer, app-justering og moderne design, gir den presis deteksjon, enkel installasjon og smart styring.

ABB lanserer en ny generasjon bevegelsesdetektorer for innendørs og utendørs bruk – Busch-Watchdog PRO i konvensjonelle, ABB-free@home® og KNX-versjoner. Disse detektorene kombinerer pålitelighet, fleksibilitet og moderne design, og gir presis deteksjon, enkel installasjon og smart styring. Med støtte for flere systemer og app-basert justering, er dette løsningen for fremtidens smarte bygg.

ABB Buch-Watchdog PRO - Bevegelsesfølerene kan ved hjelp av ekstra tilbehør monteres på hjørner eller få en rektangulær utførelse om dette er ønskelig

Bevegelsesdetektorene kan, ved hjelp av ekstra tilbehør, monteres på hjørner eller få en rektangulær utførelse hvis dette er ønskelig.

Fleksibel installasjon
Busch-Watchdog PRO er bakoverkompatibel med hensyn til borehull og har nye WAGO-klemmer for tilkobling. Den kan monteres direkte på vegg og tak, eller på hjørner ved hjelp av hjørneadapteren.

Ny standard for sikkerhet og komfort - IP55 Busch-Watchdog PRO 
Busch-Watchdog PRO setter en ny standard for sikkerhet og komfort, både innendørs og utendørs. Med avansert teknologi og smarte detektorer registrerer den enhver bevegelse med høy presisjon – akkurat når det gjelder som mest.

Bluetooth og ABB SmartConnect-app for enkel konfigurering
Via Bluetooth og ABB SmartConnect-appen kan du enkelt konfigurere og finjustere innstillinger som deteksjonsområde, følsomhet, lysnivå for aktivering, forsinkelse ved utkobling og testmodus – alt med maksimal nøyaktighet og brukervennlighet.

 
ABB Busch-Watchdog PRO kan justeres med vanlige potensiometre eller i ABB SmartConnect-appen.
ABB Busch-Watchdog PRO KNX har Bluetooth-appkontroll for opptil 10 funksjoner, programmerbar RGB-status-LED, avansert optisk justering og deteksjon, samt ABB SmartConnect-app for enkel parameterinnstilling.
Busch-Watchdog PRO konvensjonell
For konvensjonelle installasjoner leveres enhetene i både 90°- eller 220°-deteksjonsutførelse med Bluetooth, tilpasset ulike dekningsbehov. Dersom det er behov for trådløs overføring av deteksjonssignalet, f.eks. til en ABB-Flex-enhet, er det dedikerte 280°-modeller tilgjengelig med både Bluetooth og Wi-Fi. Dette gir økt fleksibilitet ved prosjektering og enkel integrasjon i eksisterende installasjoner.

Busch-Watchdog ABB-free@home® 
For bruk i ABB-free@home smarthussystem leveres enhetene i 280° deteksjonsutførelse med både Bluetooth og Wi-FI. Ved bruk av denne så har du mulighet til å la Busch-Watchdog PRO styre flere lyskurser, noe som gir høy fleksibilitet og optimal tilpasning til ulike situasjoner og tidspunkter på døgnet.

Busch-Watchdog PRO KNX
Busch-Watchdog PRO KNX 280° deteksjonsutførelse har både Bluetooth og Wi-FI. Med denne er det mulig å optimalisere bevegelsesdeteksjon gjennom presis innstilling av lysnivå, temperatur og skumringsverdier.
ABB Buch-Watchdog 4-kanals 280° IP55 KNX-bevegelsessensorer for innendørs og utendørs bruk. Automatisk lys- og temperaturstyring
4-kanals 280° IP55 KNX-bevegelsesdetektorer for innendørs og utendørs bruk. Automatisk lys- og temperaturstyring.
Teknisk informasjon:
-Bluetooth og ABB SmartConnect-app for enkel konfigurering 
-16 meter deteksjonsområde
-IP55 – robust for utendørs bruk
-Programmerbar status-LED
-Innebygd logikk for avansert styring
-Driftstemperatur: -25 ... +55 °C
Noen el.nr: 

Konvensjonelle 230V:
1416570 – BEVEGELSESDETEKTOR IP55 PRO 220° BT HVIT
1416572 – BEVEGELSESDETEKTOR IP55 PRO 90° BT HVIT
1416574 – BEVEGELSESDETEKTOR IP55 PRO 280° WL HVIT

ABB-free@home®:
4549592 – BEVEGELSESDETEKTOR IP55 PRO 280° F@H HVIT
4549593 – BEVEGELSESDETEKTOR IP55 PRO 280° F@H ANT

KNX:
4544329 – BEVEGELSESDETEKTOR IP55 PRO 280° KNX BRUN
4544330 – BEVEGELSESDETEKTOR IP55 PRO 280° KNX ALU
4544331 – BEVEGELSESDETEKTOR IP55 PRO 280° KNX HVIT
4544332 – BEVEGELSESDETEKTOR IP55 PRO 280° KNX ANT
4544336 – BEVEGELSESDETEKTOR IP55 PRO 280° KNX STÅL

Felles tilbehør:
1416578 – RAMME FOR BEV.DETEKTOR PRO HVIT
1416579 – RAMME FOR BEV.DETEKTOR PRO ANT
1416576 – HJØRNEBRAKETT BEV.DETEKTOR PRO HVIT
1416577 – HJØRNEBRAKETT BEV.DETEKTOR PRO ANT
Nyttige linker
ABB webside - Eng. - Movement/Presence detectors
Søkemotor: abbprodukter.no - Produktoversikt
Hovedside: ABB lavspenningsprodukter
Har du spørsmål? Fyll ut svarskjemaet
Webside eng: ABB Movement/Presence detectors
abbprodukter.no - søkemotor – Produktoversikt
Hovedside: Lavspenningsprodukter
Har du spørsmål? Fyll ut svarskjemaet






© Copyright 2021 ABB / ABB Electrification Norway AS / Personvern og informasjonskapsler  / Følg oss på Facebook / Følg oss på LinkedIn