SAGA® IP44 påveggsprodukter er utviklet spesielt for utendørsbruk og tåler vær, vind og nordisk klima

Gjør utendørsinstallasjonen komplett med SAGA® IP44 stikkontakter og brytere
SAGA® IP44 påveggsprodukter er utviklet spesielt for utendørs bruk og tåler vær, vind og nordisk klima. De passer perfekt ved garasjen, på terrassen, langs fasaden og ved inngangspartiet. Stikkontaktene leveres i enkel og dobbel utførelse, og bryterne finnes som 1-pol, 2-pol, dobbel vippe (5) og impulsutførelse, slik at du kan velge løsningen som passer best for dine behov.

ABB SAGA® IP44 påveggsprodukter for utendørs bruk

Et mer miljøbevisst valg
Det unike med SAGA® IP44 er at produktene er laget med biosirkulært materiale, noe som betyr at du får et miljøvennlig alternativ uten å gå på kompromiss med kvalitet, styrke eller levetid. Produksjonen skjer hovedsakelig i vår karbonnøytrale fabrikk i Finland, som benytter 100 % fornybar energi. Ved å velge produkter fra SAGA®-serien bidrar du aktivt til redusert plastforbruk og lavere klimafotavtrykk.

Tekniske fordeler
•    Produsert med biosirkulært materiale
•    Laget i Norden
•    IP44 – beskyttet mot regn, fukt og støv
•    Moderne design
•    RAL9003
•    Enkel montering



Vil du lære mer?

Les mer om SAGA®-serien her.

Noen elnr:
1416435    SAGA PÅVEGG 2 BRY 2-POL IP44
1416436    SAGA PÅVEGG 6 BRY 1-POL/ENDEV. IP44
1416438    SAGA PÅVEGG 5 BRY KRONE IP44
1416439    SAGA PÅVEGG 6 BRY IMPULS IP44
1511655    SAGA PÅVEGG STIKK DOBBEL IP44
1511656    SAGA PÅVEGG STIKK ENKEL IP44

SAGA® er et mer miljøbevisst valg. 75% produseres med biosirkulære materialer, 70% produseres i Finland, 100% produsert i Europa.
Nyttige linker
Video: Gjør utendørsinstallasjonen komplett med ABB SAGA® IP44 stikkontakter og brytere.
Søkemotor: abbprodukter.no - Produktoversikt
Hovedside: ABB lavspenningsprodukter
Har du spørsmål? Fyll ut svarskjemaet
Video: SAGA® IP44 påvegg for utendørs bruk
abbprodukter.no - søkemotor – Produktoversikt
Hovedside: Lavspenningsprodukter
Har du spørsmål? Fyll ut svarskjemaet






© Copyright 2021 ABB / ABB Electrification Norway AS / Personvern og informasjonskapsler  / Følg oss på Facebook / Følg oss på LinkedIn