Mer fleksibilitet med nye KNX binærinnganger og piller

Mer fleksibilitet med nye KNX binærinnganger og piller

ABB utvider KNX-sortimentet med nye binærinnganger og piller, som gir økt fleksibilitet og funksjonalitet i moderne installasjoner.

To typer innganger
Det er egne enheter for 2 forskjellige måter å registrere signaler på:
- 3 varianter for DIN-skinnemontering og 2 varianter for feltmontering (piller) med potensialfrie innganger
- 5 varianter for DIN-skinnemontering med innganger for AC/DC-signaler i spenningsområde 10-230 V

Brukervennlig og sikker
Hver kanal kan betjenes individuelt via knapper på fronten (lokal betjening kan blokkeres) og status på kanalene vises via gule lysdioder. Enhetene drives direkte fra KNX bus og krever ikke ekstra strømforsyning. De støtter KNX Data Secure, som sikrer trygg kommunikasjon.

Kompakte piller med stor kapasitet
De nye pillene kommer i 2- og 4-kanals utgaver, og kan enkelt plasseres i en koblingsboks bak brytere eller lignende. De kan også brukes som utgang til LED på 3,3V. Den oppgraderte versjonen har innebygget logikk, som gir utvidet funksjonalitet.

Funksjoner:

- Manuell betjening på hver kanal (kan blokkeres)
- KNX Data Secure
- Alarmer og kontroll
- Potensialfrie utgaver tilgjengelig med 4, 10 og 16 kanaler
- Spenningssignal-utgaver tilgjengelig med 4, 8, 10, 12 og 16 kanaler
- Piller for potensialfrie signaler med 2 og 4 kanaler
- Innebygd logikk
- Statusindikasjon fra hver utgang
- Støtte for scener og templates

Noen el.nr: 

4544730 BINÆRINNGANG BE/S4.20.3.2  
4544731 BINÆRINNGANG BE/S10.20.3.2
4544732 BINÆRINNGANG BE/S16.20.3.2
4544735 BINÆRINNGANG BE/S10.230.3.2
4544029 UNIV. BRYTERGRENSESNITT US/U4.3, PILLE

Nyttige linker
Søkemotor: abbprodukter.no - Produktoversikt
Hovedside: ABB lavspenningsprodukter
Har du spørsmål? Fyll ut svarskjemaet
Webside (eng): Inputs
abbprodukter.no - søkemotor – Produktoversikt
Hovedside: Lavspenningsprodukter
Har du spørsmål? Fyll ut svarskjemaet






© Copyright 2021 ABB / ABB Electrification Norway AS / Personvern og informasjonskapsler  / Følg oss på Facebook / Følg oss på LinkedIn