Garant IP55 stikkontakter for røffe miljøer

Garant-serien – robust og pålitelig

Garant-serien med utenpåliggende stikkontakter er utviklet for å være ekstra solide og slitesterke, takket være det belagte aluminiumshuset. Serien dekker alle behov for elektriske installasjoner – fra verksteder og kontorer til fabrikker og private hjem.
Garant IP55 stikkontakter er tilgjengelig i både enkel og dobbel utførelse. Perfekt for krevende miljøer der det finnes mye støv- og vannsprut.

Garant IP55 stikkontakter for røffe miljøer

Fordeler:
• Solid kapsling i aluminium
• Kan monteres både vertikalt og horisontalt
• Et av uttakene er vinklet for enklere tilkobling (dobbel stikkontakt)
• Egnet for viderekobling
• Fleksibel plassering av stikkontakter
• Barnesikring for økt sikkerhet
• Tilgjengelig i to farger: sølv og grå hammerlakk


Teknisk  informasjon:
• Skruterminaler
• Påveggsmontering
• 250V, 16A
• IP55



Noen elnr:
1564590 - GARANT ENK. STIKK M/LOKK IP55
1564592 - GARANT DBL. STIKK M/LOKK IP55
1564591 - GARANT ENK. STIKK M/LOKK LAKKERT IP55
1564593 - GARANT DBL. STIKK M/LOKK LAKKERT IP55

Flyer - ABB Garant IP55 stikkontakter for røffe miljøer
Søkemotor: abbprodukter.no - Produktoversikt
Hovedside: ABB lavspenningsprodukter
Har du spørsmål? Fyll ut svarskjemaet
Flyer - Garant IP55
abbprodukter.no - søkemotor – Produktoversikt
Hovedside: Lavspenningsprodukter
Har du spørsmål? Fyll ut svarskjemaet






© Copyright 2021 ABB / ABB Electrification Norway AS / Personvern og informasjonskapsler  / Følg oss på Facebook / Følg oss på LinkedIn