ABB Logo
....
....
Strømtransformatorer CT1M for nøyaktig måling

Strømtransformatorer CT1M for nøyaktig måling


Mål høye strømmer nøyaktig med våre pålitelige og kompakte måleløsninger for vekselstrøm, utviklet for å spare både tid og plass. Når strømmen i en krets er for høy til å måles direkte, reduserer våre avanserte strømtransformatorer strømmen til et trygt og nøyaktig proporsjonalt nivå. Strømtrafoer kan enkelt kobles til en måler for nøyaktige målerverdier.


Presis og pålitelig måling
Våre strømtransformatorer leverer høy nøyaktighet i klasse 1 og klasse 0,5, noe som er spesielt viktig for transformatorer med lav primærstrøm. Målingen er pålitelig og oppfyller kravene i IEC 61869-2-standarden, slik at du kan være trygg på presise data i alle situasjoner.

Enkel og tidsbesparende håndtering
Med et begrenset antall artikkelnummer dekker vi et bredt spekter av primærstrømmer fra 50A til 6000A. Løsningen støtter flere montasje- og tilkoblingsmetoder, inkludert DIN-skinne, kabel, samleskinne og base med føtter, noe som gjør installasjonen fleksibel og effektiv.

Kompakt installasjon uten driftstans
Den plassbesparende designen bidrar til å minimere tavlens dimensjoner. Delbare strømtransformatorer gjør det mulig å installere i eksisterende anlegg uten nedetid, noe som er ideelt for kritiske applikasjoner der kontinuerlig drift er avgjørende.

Komplett tilbud for alle målebehov
Vi tilbyr løsninger som passer både nye og eksisterende installasjoner. Sortimentet omfatter alt fra solide og delbare strømtransformatorer til energimålere, DIN-skinne-transformatorer og mer, slik at du får et komplett tilbud for alle målebehov.


Noen elnr:
8023103             STRØMTRAFO CT1M-2 100A
8023104             STRØMTRAFO CT1M-2 150A
8023105             STRØMTRAFO CT1M-2 200A
8023108             STRØMTRAFO CT1M-2 400A
8023112             STRØMTRAFO CT1M-2 600A


Utforsk vårt komplette sortiment for å finne den løsningen som passer best til dine behov.
Se produktutvalget for CT1M på abblvp.no, vår søkemotor.

Nyttige linker
Webside: Current Transformers
Brosjyre eng:
ABB Electrifying the world - Lavspenningsprodukter hovedside Norge
ABB - Kontakt oss og vi tar kontakt med deg
Webside eng: Current Transformers
Brosjyre eng: Current Transformers

Hovedside: Lavspenningsprodukter

Har du spørsmål? Fyll ut svarskjemaet







© Copyright 2021 ABB / ABB Electrification Norway AS / Personvern og informasjonskapsler  / Følg oss på Facebook / Følg oss på LinkedIn