ABB Logo
....
....
Spar tid på monteringen med ABBs halogenfrie montasjelister

M-List og M-List Mini – Spar tid på rørmontering

Spar tid på monteringen med ABBs halogenfrie montasjelister. M-List for inntil 16 rør, M-List Mini for inntil 8 rør – begge for fleksible eller stive rør (16/20 mm). Montasjelistene kan kuttes i kortere lengder der dette er ønskelig, og det er mulig å bygge montasjelistene oppå hverandre. Perfekt for rask og oversiktlig montering av en rørinstallasjon.

Praktisk, rask og oversiktlig montering
Montasjelistene har en lengde på henholdsvis 437 mm (M-List) og 217 mm (M-List Mini), begge med en høyde på 27 mm. De er perfekte for montering i tak og vegger, og er godt egnet som rørfester ved innstøping. Montasjelistene er laget av resirkulerbart lszh halogenfritt materiale.

Doble klemmer gir sikker montering
Universalklemmer for 16/20 mm fleksible og stive rør. Doble klemmer sikrer sikker tilkobling og retning av monterte rør.

Låseribber
Låseribber holder rørene godt på plass slik at de ikke glir, og de er utformet slik at låseribben ikke forstyrrer feste av stive rør.

    Spar tid på monteringen med ABBs halogenfrie montasjelister. M-List tar 16 rør, M-List Mini tar 8 rør – begge for fleksible eller stive rør (16/20 mm).

    Forsenkede skruehull
    Forsenkede skruehull gir enkel skrumontering av montasjelistene uansett overflate. Montasjelistene er designet for arbeid med ulike verktøy, inkludert spikerpistol.

    Forhåndsmerket
    M-List (16 rør) er forhåndsmerket slik at det blir enkelt å kutte den i to. M-listens lengde tilsvarer standard bredde på stendere i vegger og lekter i tak. Montasjelistene kan også kuttes i mindre lengder der det er nødvendig, og kan festes oppå hverandre.

    Forhåndsmerket skruetårn
    Forhåndsmerkede skruetårn gir enkel og sikker montering av ekstra lag med rør. Det nedre skruetårnet er kryssformet og det øvre sirkelformet. Fungerer også med vanlige snekkerskruer.

    M-list Mini - Perfekt for å feste og organisere rør

    Tekniske detaljer:
    - M-List (16 rør) lengde på 437 mm / høyde på 27 mm
    - M-List Mini (8 rør) lengde på 217 mm / høyde på 27 mm
    - For stive eller fleksible rør med dimensjon 16 mm eller 20 mm
    - Maksimalt anbefalt antall lister som skal monteres oppå hverandre er 3 stk.
    - Anbefalt skruetype for montering av 2 lister sammen: flate skruer, diameter 3,9 +-0,2 mm og minimum lengde 40 mm
    - Anbefalt avstand mellom to lister: 1200 mm, og 600 mm når M-listene bygges oppå hverandre
    - Temperaturområde for bruksforhold: -5 - +40C
    - For innendørs og utendørs bruk
    - Type og dimensjoner på festematerialer som brukes til å feste M-listene til vegg, gulv eller tak skal være i samsvar med overflatetype og montert last

    Elnr:
    1303966 - M-LIST MINI FOR 8 STK 16/20MM RØR
    1303965 - M-LIST FOR 16 STK 16/20MM RØR
    abbprodukter.no -Søkemotor - Produktoversikt

    Nyttige linker

    M-List montasjevideo norsk
    Webside - M-list pipe clamps (eng)
    ABB Electrifying the world - Lavspenningsprodukter hovedside Norge
    ABB - Kontakt oss og vi tar kontakt med deg

    M-List montasjevideo norsk

    Webside - M-list pipe clamps (eng)

    Hovedside: Lavspenningsprodukter

    Har du spørsmål? Fyll ut svarskjemaet







    © Copyright 2021 ABB / ABB Electrification Norway AS / Personvern og informasjonskapsler  / Følg oss på Facebook / Følg oss på LinkedIn