ABB Logo
....
....
Større bredde av ABB effektbrytere på lager hos flere distributører!

Større bredde av ABB effektbrytere på lager hos flere distributører!


Nå har både BA, Onninen, Solar og Sonepar lagerført ABB effektbrytere
Vi er markedsleder på effektbrytere med et sortiment som dekker 1 til 6300 A, med alt fra helt enkle termomagnetiske vern til elektroniske vern med kommunikasjon og energimåling med konvensjonelle og avanserte vernfunksjoner. 
ABB dekker derfor behovene for alt fra enkle bygg til krevende anlegg som industri, datasenter, sykehus, kritisk energiforsyning, marine med flere.

Tmax XT er markedets mest kompakte brytersortiment og dekker opp til 1600 A
Vår serie med kompaktbrytere XT1 til XT7 dekker området 1 til 1600 A og leveres i mange varianter av bryteevne og vernenheter i både 3- og 4-polede utgaver. XT2 er en av markedets mest kompakte brytere som dekker opp til 160 A. 
Den minste bryteren kan stilles helt ned til 1 A! 

Avanserte utgaver med høy målenøyaktighet
De avanserte EKIP touch-utgavene har svært høy målenøyaktighet (opptil 0,5 % på strøm og 1 % på effekt), og måler strøm helt ned til 0,004 x In på vernet (f.eks 0,004 x 160 = 0,64 A på 160 A vern). 
De har også mulighet for 2 verninnstillinger, kommunikasjon med en rekke BUS-protokoller samt mye mer.

Komplette brytere klare for levering
Distributørene lagerfører blant annet komplette brytere (ferdigbygde bryterenheter og elektroniske vern i 3- og 4-polede utgaver). 
BA lagerfører blant annet XT5N brytere i 3- og  4-polede, 400 A og 630 A utgaver, samt diverse tilbehør.
Onninen lagerfører blant annet XT2N og XT4N i 3- og 4-polede utgaver og div. strømstørrelser, samt 4 polet XT2S 160 A og diverse tilbehør.
Solar lagerfører 3- og 4-polede utgaver av XT2N med 100/160 A utgaver opp til XT5N med 400/630 A utgaver og XT7S i motorisert utgave på 1250 A, samt diverse tilbehør.
Sonepar lagerfører XT2N 25, 100 og 160A og XT4N 250A i 4-polet utgave og XT2N 25A i 3-polet utgave, samt diverse tilbehør.

Tilgjengelighet
Deler av vårt effektbrytersortiment er tilgjengelig fra lager hos flere av distributørene, men hele sortimentet kan skaffes hos alle distributørene. 

Se hele ABB effektbrytersortimentet i vår søkemotor.

Oppsummert:
•    Rask tilgang:  Et bredere utvalg er nå tilgjengelig direkte fra
     distributørenes lagre.
•    Markedsledende utvalg: Dekker 1 A til 6300 A for alle typer anlegg.
•    Kompakte & avanserte: XT1-XT7 serien har høy målenøyaktighet
     og kommunikasjon.
•    Direkte fra lager: Komplett XT2 til XT7 med DIP-vern og tilbehør er
     klare for levering.
•    Bred tilgjengelighet: Deler av sortimentet er lagerført, mens hele
     sortimentet kan skaffes hos alle distributørene.

Nyttige linker
Webside: Effektbrytere
Søkemotor - Produktutvalg - Effektbrytere
ABB Electrifying the world - Lavspenningsprodukter hovedside Norge
ABB - Kontakt oss og vi tar kontakt med deg
Webside: Effektbrytere
Søkemotor - Produktutvalg - Effektbrytere

Hovedside: Lavspenningsprodukter

Har du spørsmål? Fyll ut svarskjemaet







© Copyright 2021 ABB / ABB Electrification Norway AS / Personvern og informasjonskapsler  / Følg oss på Facebook / Følg oss på LinkedIn