ABB rehabboks AUS74 – Godkjent for EI30 og EI60 brannvegger
Rehabboks AUS74 er testet og godkjent for installasjon i både EI30 og EI60 brannvegger.
Dette gir installatører en effektiv og sikker løsning som sparer tid samtidig som alle brannsikkerhetskrav oppfylles.
Effektiv installasjon med full trygghet
Med rehabboks AUS74 får du en ferdig testet løsning som forenkler installasjonen i brannvegger betydelig. Dette sparer verdifull tid på prosjektet, samtidig som du kan være sikker på at installasjonen er i henhold til gjeldende forskrifter. Brannveggenes beskyttelse opprettholdes fullt ut når boksen installeres korrekt.
Viktig: Følg installasjonsanvisningen
For at godkjenningen skal være gyldig, må installasjonen utføres nøyaktig i henhold til installasjonsanvisningen. Dette er grunnlaget for at brannveggen opprettholder sin klassifisering og beskyttende funksjon.
Hovedfordeler:
• Godkjent for EI30 og EI60 brannvegger
• Tidsbesparende installasjon
• Oppfyller alle brannsikkerhetskrav
• Ferdig testet og dokumentert
Rehabboks AUS74 – trygg og effektiv løsning for rehabiliteringsprosjekter.
Ikke bruk mer tid på montering enn nødvendig. Kombinasjonsmuligheter for alle forhold er allerede forberedt.
Smartboksen er spesialtilpasset for norske installasjoner med flexirør. Rehabiliteringsboksen har en rekke unike muligheter som bl.a. en justerbar teleskopring som gjør at den kan utvides fra 54 til 70 mm. Med alle mulighetene smartboksen har vil den passe til enhver situasjon når ettermontering i vegg er nødvendig.
Smartboks for rehabilitering er beregnet for 16/20 mm korrigerte rør eller kabler. Skal 2 eller flere bokser monteres sammen, skyves boksene enkelt sammen med integrerte skjøtestykker. De er beregnet for hullsag størrelse Ø 73-74 mm.
Elnummer:
1220030 - ABB rehabboks AUS74
Få mer produktinformasjon på abbprodukter.no
Nyttige linker