ABB Logo
....
....
Kompakte jordfeilautomater DS301C - maksimal ytelse på minimal plass Slanke, plassbesparende og spenningsuavhengige jordfeilautomater som tar sikkerhet opp til neste nivå.

Kompakte jordfeilautomater DS301C - maksimal ytelse på minimal plass


Slanke, plassbesparende og spenningsuavhengige jordfeilautomater som tar sikkerhet opp til neste nivå, og som oppfyller EN/IEC 61009-2.1.


DS301C – er en ny generasjon jordfeilautomater i én moduls bredde, utviklet for å møte den økende etterspørselen etter kompakte vern. Det slanke designet frigjør plass i sikringsskapet og gir rom for fremtidige teknologier, som for eksempel smarthusløsninger. Som et supplement til den eksisterende DS201-serien (2 moduler) er DS301C ideell for installasjoner der plassen er begrenset, i både bolig-, kommersielle og næringsbygg med TN-nett, og den støtter nominell strøm opptil 20 A.

Ved å kombinere ABBs automatsikrings- og jordfeilautomatteknologi tilbyr DS301C:
•    Overbelastningsvern for installasjonssikkerhet
•    Jordfeilvern for personsikkerhet
•    Kontinuitet i drift for øvrige kretser

DS301C er en spenningsuavhengig (elektromekanisk) jordfeilautomat, noe som betyr at den fungerer pålitelig selv uten tilført spenning – kritisk for feildeteksjon og brukersikkerhet.

For å ivareta sikkerhet og samsvar med regelverket må man alltid kontrollere at jordfeilautomater tilfredsstiller IEC/EN 61009-2-1. Denne standarden angir kravene til jordfeilautomater for bruk i boliger og tilsvarende installasjoner med TN-nett.

Plassbesparende
Siden serien er dobbelt så kompakt sammenlignet med en tradisjonell jordfeilautomat DS201 eller en jordfeilbryter- og automatsikringskombinasjon, gir den nye serien mulighet for mindre kapslinger eller utvidet kretsbeskyttelse.

Kontinuitet i drift
Når en kurs rapporterer et problem, vil en enkel frakobling gi deg informasjon i DTI‑vinduet (Dual Tripping Indicator vindu) og via CPI‑indikatoren (Contact Position Indicator / kontaktposisjonsindikator). En rask og effektiv løsning som forenkler og fremskynder vedlikehold. 

Enkel å installere
Takket være enkel montering på DIN‑skinne, tydelig merkede terminaler og kompatibilitet med samleskinner, reduseres installasjonstiden betydelig.

Kompakte jordfeilautomater DS301C - maksimal ytelse på minimal plass

Tekniske data:  1 modul (17,6 mm) - Bryteevne: 6 kA - Type A  - Følsomhet: 30 mA - Utløserkarakteristikk: B, C - Nominell strøm: 6 til 20 A 

Oppsummert:

1. Dobbelt så kompakt – gir mer plass i skapet:
•    DS301C er kun 1 modul (17,6 mm) bred og frigjør dermed verdifull plass i fordelingsskapet.
•    Mindre tavler, lavere kostnader og enklere design.
•    Gir rom for mer funksjonalitet i samme skap, som for eksempel smarthusmoduler og ekstra kurser.
•    Perfekt i rehabilitering der plassen ofte er liten.

2. Spenningsuavhengig drift – maksimal personsikkerhet:
•    Som elektromekanisk jordfeilautomat fungerer DS301C selv uten tilført spenning – helt i tråd med IEC/EN 61009-2-1.
•    Vernet løser ut også ved tap av spenning – kritisk i norske boliger, hytter og næringsbygg med TN-nett.
•    Sikrer korrekt feildeteksjon i alle situasjoner.
•    Redusert risiko for feilmontering eller uklar feilsøking.

3. Rask installasjon og enklere service:
•    Enkel montering på DIN-skinne.
•    Tydelig terminalmerking og busbar-kompatibilitet.
•    DTI-vindu og CPI-indikator gir rask informasjon ved utløsning.

Hva dette betyr:
•    Kortere montasjetid og lavere arbeidskostnader.
•    Raskere vedlikehold og færre unødige bytter.
•    Bedre serviceopplevelser for sluttkunden.



Noen elnr:

1682785 JORDFEILAUTOMAT DS301C B10 30mA    
1682787 JORDFEILAUTOMAT DS301C B13 30mA    
1682789 JORDFEILAUTOMAT DS301C B16 30mA    
1682791 JORDFEILAUTOMAT DS301C B20 30mA
1682793 JORDFEILAUTOMAT DS301C C10 30mA    
1682795 JORDFEILAUTOMAT DS301C C13 30mA    
1682797 JORDFEILAUTOMAT DS301C C16 30mA    
1682799 JORDFEILAUTOMAT DS301C C20 30mA


Tilbehør noen elnr:
1682983 SKINNE PSc1 (L1,N) 12MOD, 10mm2    
1682984 SKINNE PSc1 (L1,N) 56MOD, 10mm2    
1682985 SKINNE PSc3 (L1,N,L2,N,L3,N) 24MOD,10mm2    
1682986 SKINNE PSc3 (L1,N,L2,N,L3,N) 56MOD,10mm2    
1682987 AVDEKNING BSKc
    

Nyttige linker
ABB DS301C Range Slim, space-saving, voltage independent RCBOs for next-level safety
ABB RCBO DS301C Data sheet - Slanke, plassbesparende og spenningsuavhengige jordfeilautomater som tar sikkerhet opp til neste nivå.
Video: ABB RCBO DS301C series - Residual Current Circuit Breaker with Over Current Protection (RCBO)
ABB Jordfeilautomat Introduksjonsvideo: RCBO DS301C series - Slimmer size, biggest protection

Webside (eng): ABB DS301C Range Slim, space-saving, voltage independent RCBOs for next-level safety

Data sheet (eng): RCBO DS301C

Video (eng): ABB RCBO DS301C Technical aspects

Video (eng): RCBO DS301C series - Slimmer size, biggest protection

Søkemotor - Produktoversikt - abbprodukter.no
Søkemotor - abbprodukter.no
ABB Electrifying the world - Lavspenningsprodukter hovedside Norge
ABB - Kontakt oss og vi tar kontakt med deg

Søkemotor - abbprodukter.no - Produktoversikt DS301C

Søkemotor - abbprodukter..no - Forside

Hovedside: Lavspenningsprodukter

Har du spørsmål? Fyll ut svarskjemaet







© Copyright 2021 ABB / ABB Electrification Norway AS / Personvern og informasjonskapsler  / Følg oss på Facebook / Følg oss på LinkedIn