ABB Logo
....
....
Spar tid på monteringen med ABBs halogenfrie montasjelister

Den originale AP9 koblingsboksen er produsert i Norden – med ren kraft

Velger du lokalt produserte koblingsbokser fra ABB, så velger du også bærekraft
AP9 har vært produsert og videreutviklet for det nordiske markedet i over 25 år. Med kort vei fra fabrikk til montering leverer vi lokalt produsert kvalitet med minimal miljøbelastning. Det betyr nordiske arbeidsplasser, raskere leveringer og produkter tilpasset vårt klima.

Resirkulert plast sparer 90 liter vann per AP9 boks

De harde delene på fargede AP9-bokser produseres med resirkulert plast, noe som reduserer CO2-utslippene med 40% og vannforbruket med 90 liter per boks.

    Topp kvalitet
    Selv med resirkulert plast er den gode kvaliteten for de resirkulerte AP9-boksene opprettholdt. Alle AP9-, AP10- og AP45-boksene har en kapslingsgrad på IP65 og er sertifisert helt ned til -25 °C ved montering.

    AP bokser for ethvert behov
    AP9 boksen måler 86x86x39 mm og er vår mest populære løsning. Trenger du en kompakt boks? AP45 (105x43x40 mm) er perfekt for mindre installasjoner og kommer i grå og sort – begge produsert av resirkulert plast. For større løsninger tilbyr AP10 (104x104x48 mm) ekstra plass og kommer i hvit, grå og sort, hvor grå og sort er produsert av resirkulert materiale.

    Smart tilbehør – produsert i resirkulert materiale

    Strekkavlaster AS9.10
    Passer perfekt til AP9-, AP45- og AP10-koblingsbokser. Takket være denne innovative løsningen så er skruer eller bruk av verktøy ikke nødvendig for å feste strekkavlasteren, den sneppes bare enkelt rett inn i koblingsboksen. Kabelen er sikret med strips noe som gjør installasjonen enkel og sparer installasjonstid.

    Produsert i Norden – med ren kraft
    Lokalt produsert betyr nordiske arbeidsplasser, raskere leveringer og produkter tilpasset vårt klima.

     

    AP9 koblingsbokser
    1241010   KOBLINGSBOKS AP9 HVIT IP65 
    1241014   KOBLINGSBOKS AP9 GRÅ IP65 
    1241009   KOBLINGSBOKS AP9 SORT IP65 
    1241019   KOBLINGSBOKS AP9 RØD IP65 
    1241018   KOBLINGSBOKS AP9 GRØNN IP65

    AP10 koblingsbokser
    1241015   KOBLINGSBOKS AP10 HVIT IP65 
    1241025   KOBLINGSBOKS AP10 GRÅ IP65 
    1241001   KOBLINGSBOKS AP10 SORT IP65 
    1241003   KOBLINGSBOKS AP45 GRÅ IP65 
    1241002   KOBLINGSBOKS AP45 SORT IP65

    Strekkavlaster til AP9, AP10 og AP45
    1241000   STREKKAVLASTER AS9.10 AP9/AP10/AP45

    Nyttige linker:

    Video: Den originale koblingsboksen
    Den originale AP9 koblingsboksen Produsert i Norden – med ren kraft
    Søkemotor: abbprodukter.no - Produktoversikt
    ABB - Kontakt oss og vi tar kontakt med deg
    Installasjonsvideo: AP9 den originale koblingsboksen

    Video Strekkavlaster til AP9 og AP10

    abbprodukter.no - søkemotor: Produktoversikt

    Har du spørsmål? Fyll ut svarskjemaet







    © Copyright 2021 ABB / ABB Electrification Norway AS / Personvern og informasjonskapsler  / Følg oss på Facebook / Følg oss på LinkedIn