Den originale AP9 koblingsboksen er produsert i Norden – med ren kraft
Velger du lokalt produserte koblingsbokser fra ABB, så velger du også bærekraft
AP9 har vært produsert og videreutviklet for det nordiske markedet i over 25 år. Med kort vei fra fabrikk til montering leverer vi lokalt produsert kvalitet med minimal miljøbelastning. Det betyr nordiske arbeidsplasser, raskere leveringer og produkter tilpasset vårt klima.
Resirkulert plast sparer 90 liter vann per AP9 boks
De harde delene på fargede AP9-bokser produseres med resirkulert plast, noe som reduserer CO2-utslippene med 40% og vannforbruket med 90 liter per boks.
Topp kvalitet
Selv med resirkulert plast er den gode kvaliteten for de resirkulerte AP9-boksene opprettholdt. Alle AP9-, AP10- og AP45-boksene har en kapslingsgrad på IP65 og er sertifisert helt ned til -25 °C ved montering.
AP bokser for ethvert behov
AP9 boksen måler 86x86x39 mm og er vår mest populære løsning. Trenger du en kompakt boks? AP45 (105x43x40 mm) er perfekt for mindre installasjoner og kommer i grå og sort – begge produsert av resirkulert plast. For større løsninger tilbyr AP10 (104x104x48 mm) ekstra plass og kommer i hvit, grå og sort, hvor grå og sort er produsert av resirkulert materiale.
Smart tilbehør – produsert i resirkulert materiale
Strekkavlaster AS9.10
Passer perfekt til AP9-, AP45- og AP10-koblingsbokser. Takket være denne innovative løsningen så er skruer eller bruk av verktøy ikke nødvendig for å feste strekkavlasteren, den sneppes bare enkelt rett inn i koblingsboksen. Kabelen er sikret med strips noe som gjør installasjonen enkel og sparer installasjonstid.
Produsert i Norden – med ren kraft
Lokalt produsert betyr nordiske arbeidsplasser, raskere leveringer og produkter tilpasset vårt klima.
AP9 koblingsbokser
1241010 KOBLINGSBOKS AP9 HVIT IP65
1241014 KOBLINGSBOKS AP9 GRÅ IP65
1241009 KOBLINGSBOKS AP9 SORT IP65
1241019 KOBLINGSBOKS AP9 RØD IP65
1241018 KOBLINGSBOKS AP9 GRØNN IP65
AP10 koblingsbokser
1241015 KOBLINGSBOKS AP10 HVIT IP65
1241025 KOBLINGSBOKS AP10 GRÅ IP65
1241001 KOBLINGSBOKS AP10 SORT IP65
1241003 KOBLINGSBOKS AP45 GRÅ IP65
1241002 KOBLINGSBOKS AP45 SORT IP65
Strekkavlaster til AP9, AP10 og AP45
1241000 STREKKAVLASTER AS9.10 AP9/AP10/AP45
Nyttige linker: